EH 52,5-B/ABS-PC GY7035 - Indbygningshus, underdel
1070996

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med låsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 52,6 mm, højde: 75 mm, dybde: 87,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept