EH 45-B/ABS-PC BK9005
-
Indbygningshus, underdel
1026308
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med låsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 45,1 mm, højde: 75 mm, dybde: 87,3 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept