ME 22,5 OT-MKDSO BU - Husoverdel
2908016

Indbygningshuse til bæreskinne, Husoverdel til printklemme med skruetilslutning, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015)


Produktdetaljer









Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne