UM-PRO 122 COVER-L KMGY
-
Sidevæg
2201228
Sideelement (venstre) med montagefod til bæreskinnen til UM-PRO-profiler med en printkortbredde på 122 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Indbygningshus-sidedel |
Hustype | Modulprofilhus |
Husserie | UM-PRO |
Produktfamilie | UM-PRO 122 |
Konstruktion | Sideelement (venstre) |
Bredde | 19,5 mm |
Højde | 142,3 mm |
Dybde | 39,45 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 32,45 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | PA |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 3 |
Typen af printkortfastgørelse | Indstik/fiksering med ekstraelementer |
Printkortareal | 700 mm² ... 1200 mm² (pr. cm grundprofil) |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering / vægmontering (med valgfri befæstigelsesflange) |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2201228 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 250 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHDAC |
Produktnøgle | ACHDAC |
GTIN | 4046356746663 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 19,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 19,3 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190602 |
ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Holder 1538969
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionsjordkontakt 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Funktionsjordkontakt 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Aflåsning 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Aflåsning 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Aflåsning 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Aflåsning 2200166
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Aflåsning 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Aflåsning 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Aflåsning 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Aflåsning 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Befæstelsesflange 2202032
-
UM-PRO MOUNT BK - Befæstelsesflange 2200171
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Fodelement 2202024
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Fodelement 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Afdækningskappe 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Afdækningskappe 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Afdækningskappe 2200312
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Sidevæg 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Sidevæg 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Sidevæg 2202047
-
UM-PRO LID-73N BK - Sidevæg 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Sidevæg 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Sidevæg 2200172
Dine fordele
Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre