UM-PRO 108 COVER/BUS-L BK - Sidevæg
2202856

Modulprofilhus, Bæreskinnemontering / vægmontering (med valgfri befæstigelsesflange), Sideelement (venstre) med busgennembrud og med montagefod til bæreskinnen, bredde: 19,5 mm, højde: 127,8 mm, dybde: 39,45 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet