FR 1,27/ 68-FWL - IDC-kantkonnektorer
1378553

deling 1,27 mm
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.
emballering Tray

IDC-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,4 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 68, deling: 1,27 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidsbesparelse i udviklingsprocessen takket være kundespecifikke simuleringer mht. dataintegritet
Design-in-support ved udvikling af enheder gennem MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveservice
Kan bestilles færdigkonfektioneret: IDC-hunkonnektorer med fladkabel gør omgående anvendelse i apparatet muligt
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid

Ofte stillede spørgsmål


Skal jeg selv konfektionere IDC-stikket?

Nej, på bestilling kan vi overtage samlingen af IDC-printkonnektoren for dig. Brug vores konfigurator til at skræddersy dit fladkabelmodul allerede ved 50 enheder og derover. Fastlæg de ønskede produktegenskaber som f.eks. poltal og kabellængde. Heru... Se mere

Nej, på bestilling kan vi overtage samlingen af IDC-printkonnektoren for dig. Brug vores konfigurator til at skræddersy dit fladkabelmodul allerede ved 50 enheder og derover. Fastlæg de ønskede produktegenskaber som f.eks. poltal og kabellængde. Herudover kan IDC-printkonnektorerne udstyres med en trækaflastning for at øge levetiden på tilslutningsstikket. Færdigmonterede varer med en kabellængde på 10 cm fås på lager som prøver. De kan findes under betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal).

Se mindre

Hvilke egenskaber kan jeg konfigurere i konfiguratoren for kabelsamling?

I konfigurationsprocessen fastlægges følgende egenskaber:
1. Det ønskede poltal
2. Den ønskede kabellængde
3. Antallet af anvendte IDC-printkonnektorer
4. Orientering af IDC-printkonnektorer på fladkablet
5. Anbringelse af en optional trækaflastning


Hvordan kan jeg få prøver på mine færdigmonterede IDC-printkonnektorer?

Varerne fås i et vilkårligt poltal med en kabellængde på 10 cm som standard. De kan findes under betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal). Individuelle kabelsamlinger kan også bestilles via online konfiguratoren fra en lille mængde p... Se mere

Varerne fås i et vilkårligt poltal med en kabellængde på 10 cm som standard. De kan findes under betegnelsen SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal). Individuelle kabelsamlinger kan også bestilles via online konfiguratoren fra en lille mængde på 50 enheder. Vi hjælper gerne i tilfælde af yderligere spørgsmål.

Se mindre

Hvilket fladkabel bruges til IDC-printkonnektoren?

For at sikre en pålidelig forbindelse mellem IDC-printkonnektoren og kablet skal båndkablet have visse tekniske egenskaber som f.eks. en deling på 0,635 mm. De detaljer, der kræves til selvmontering med valgfri trækaflastning, er beskrevet i en bruge... Se mere

For at sikre en pålidelig forbindelse mellem IDC-printkonnektoren og kablet skal båndkablet have visse tekniske egenskaber som f.eks. en deling på 0,635 mm. De detaljer, der kræves til selvmontering med valgfri trækaflastning, er beskrevet i en brugerhenvisning. Du kan finde brugerhenvisningen i artiklens downloadområde.
Den færdigmonterede kabelsamling er tilgængelig under den konfigurerbare vare 1498845 FR 1,27 CA.

Se mindre