AXL P AI8 P HART 1F - Analogt modul
1215392

Axioline P, Analogt indgangsmodul, Passive analoge indgange: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inklusive bus basemodul og Axioline P-stik

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Passivt analogt indgangsmodul
Får strøm fra op til otte HART-egnede, aktive analoge indgangssignaler
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet