Afisoleringsværktøj

Afisoleringsværktøj

Afisoleringsværktøjet i WIREFOX-produktfamilien overbeviser med ergonomi og gode, præcise resultater. De hærdede knive med speciel geometri sørger for maksimale standtider. Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres sikkert, hurtigt og ordentligt. Tilsvarende værktøj fås til standard- og specialisoleringer.

Mere information

Dine fordele

  • Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
  • Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
WIREFOX-afisoleringsværktøj ved afisolering

WIREFOX-afisoleringsværktøj

Nøjagtig og sikker afisolering

Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres hurtigt, nøjagtigt og sikkert. Tilsvarende værktøj fås til specialisoleringer.

Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes

Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes

Nem udskiftning af kniv

Afisoleringstangens konstruktion muliggør en enkel udskiftning af knivkassetter og dermed også forarbejdning af specialisoleringer ved hjælp af et standardværktøj.

WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj ved afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang

WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj

Afisolering i flere trin

WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøjet muliggør afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang. Takket være afisoleringsknivenes centrale finindstilling forbliver kablet fri for skader.

Kombitænger
Kombitænger YouTube