Gennemgangsklemme, Vigtigt! Væggen ved broskakten skal fjernes for at bruge broer., Med skillevæg i broskakten, der kan brydes ud, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: orange
Generelt | Vigtigt! Væggen ved broskakten skal fjernes for at bruge broer. |
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Prøvedorn | A4 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 10 |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 10 |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Mærkestrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Maks. belastningsstrøm | 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 1000 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Mærkestrøm | 30 A |
Mærkespænding | 600 V |
Mærkestrøm | 30 A |
Mærkespænding | 600 V |
Mærkestrøm | 30 A |
Maks. belastningsstrøm | 30 A |
Mærkespænding | 600 V |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde NS 35/15 | 55 mm |
Højde NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Længde | 47,7 mm |
Farve | orange |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
192 | |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 0,2 g²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3044610 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BE1111 |
Produktnøgle | BE1111 |
GTIN | 4046356055499 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,656 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,656 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år |
Information om farlige substanser findes i leverandørerklæringen under "Downloads" |