Gennemgangsklemme - PT 6
3211813

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå


Produktdetaljer




Produkttype Gennemføringsklemme
Poltal 1
Anvendelsesområde Baneindustri
Maskinkonstruktion
Anlægskonstruktion
Antal tilslutninger 2
Antal rækker 1
Potentialer 1
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Mærkeimpulsholdespænding 8 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,31 W

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 6 mm²
1. etage
Afisoleringslængde 10 mm ... 12 mm
Prøvedorn A5
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertværsnit AWG 20 ... 8
Ledertværsnit fleksibelt 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 20 ... 8
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 0,5 mm² ... 6 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,5 mm² ... 6 mm²
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 2,5 mm² Ved anvendelse af TWIN terminalrør anbefaler vi en minimumslængde af terminalrøret på 13 mm.
Mærkestrøm 41 A
Maks. belastningsstrøm 52 A (ved 10 mm² ledertværsnit ufleksibel)
Mærkespænding 1000 V
Mærketværsnit 6 mm²
1. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare
Ledertværsnit stiv 1 mm² ... 10 mm²
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] 16 ... 8
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 1 mm² ... 6 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 1 mm² ... 6 mm²

Grænsedata (ATEX/IECEx)
ATEX-certifikat SEV 13 ATEX 0159 U
IEC Ex-certifikat IECEx  SEV 13.0005 U
Mærkning Ex eb IIC Gb
Driftstemperaturområde -60 °C ... 110 °C
Ex-dokumenteret tilbehør 3212044 D-PT 6
3024481 ATP-ST 6
1204520 SZF 2-0,8X4,0
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Indlægsbro / FBS 2-8 / 3030284
Indlægsbro / FBS 3-8 / 3030297
Indlægsbro / FBS 4-8 / 3030307
Indlægsbro / FBS 5-8 / 3030310
Indlægsbro / FBS 6-8 / 3032470
Indlægsbro / FBS 10-8 / 3030323
Brodata 35 A / 6 mm²
Temperaturforøgelse Ex 40 K (36,5 A / 6 mm²)
Isolationsmærkespænding 500 V
ved brokobling med bro 550 V
- ved poloverspringende brokobling 275 V
- ved poloverspringende brokobling over PE-klemme 275 V
- ved afkortet brokobling 220 V
- ved afkortet brokobling med dæksel 275 V
- ved afkortet brokobling med skillestykke 550 V
Mærkeisolationsspænding 500 V
Etage Ex Generelt
Mærkestrøm 36,5 A
Maks. belastningsstrøm 46 A
Gennemgangsmodstand 0,48 mΩ
Tilslutningsdata Ex Generelt
Mærketværsnit 6 mm²
Dimensioneringstværsnit AWG 10
Tilslutningsevne stiv 0,5 mm² ... 10 mm²
Tilslutningsevne AWG 20 ... 8
Tilslutningsevne fleksibel 0,5 mm² ... 6 mm²
Tilslutningsevne AWG 20 ... 10

Bredde 8,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Højde 42,2 mm
Højde NS 35/15 51 mm
Højde NS 35/7,5 43,5 mm
Længde 57,7 mm

Farve grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået

Stødspændingstest
Testspænding beregnet værdi 9,8 kV
Resultat Test bestået
Temperaturstigningstest
Krav temperaturstigningstest Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat Test bestået
Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² 0,72 kA
Resultat Test bestået
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke
Testspænding beregnet værdi 2,2 kV
Resultat Test bestået

Mekaniske data
Åben sidevæg Ja

Mekanisk styrke
Resultat Test bestået
Fastgørelse på holderen
Bæreskinne/Befestigungsauflage NS 35
Testkraft beregnet værdi 5 N
Resultat Test bestået
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning
Rotationshastighed 10 o/min.
Omdrejninger 135
Ledertværsnit/vægt 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Resultat Test bestået

Ældning
Temperaturcykluser 192
192
Resultat Test bestået
Test bestået
Nåleflammetest
Indvirkningstid 30 s
Resultat Test bestået
Svingninger/bredbåndsstøj
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum Levetidstest kategori 2, ved drejestellet
Frekvens f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz
ASD-niveau 6,12 (m/s²)²/Hz
Acceleration 3,12g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestået
Chokudøvelse
Testspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Chokform Halvsinus
Acceleration 30g
Chokvarighed 18 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Varenummer 3211813
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE2211
Produktnøgle BE2211
Katalogside Side 111 (C-1-2019)
GTIN 4046356494656
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 14,766 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,66 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Approval ID: TAE000010T
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 40 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 40 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-64280

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Usegroup B
600 V 40 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 40 A 20 - 8
Usegroup F
1000 V 40 A 20 - 8

LR

Approval ID: 12/20038 (E3)

NK

Approval ID: 21ME0004

RS

Approval ID: 17.00013.272

BV

Approval ID: 37796/B1 BV

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40035239
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
Kun fleksible ledere 1000 V 41 A 0,5 - 6
Kun stive ledere 1000 V 41 A 0,5 - 10

PRS

Approval ID: TE/2107/880590/21

ABS

Approval ID: 21-2192245-PDA

cUL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
550 V 40 A 20 - 8

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

Approval ID: IECEx SEV13.0005U

UL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Mærkespænding UN Mærkestrøm IN Tværsnit AWG Tværsnit mm2
550 V 40 A 20 - 8

ATEX

Approval ID: SEV13ATEX0159U

CCC

Approval ID: 2020322313000631

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1198U

cULus Recognized


China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Kompatible produkter


  1. Indlægsbro FBS 2-8 - 3030284

    Strømværdi maks.
    41 A
  2. Indlægsbro FBS 3-8 - 3030297

    Strømværdi maks.
    41 A
  3. Indlægsbro FBS 4-8 - 3030307

    Strømværdi maks.
    41 A
  4. Indlægsbro FBS 5-8 - 3030310

    Strømværdi maks.
    41 A
  5. Indlægsbro FBS 6-8 - 3032470

    Strømværdi maks.
    41 A
  6. Indlægsbro FBS 10-8 - 3030323

    Strømværdi maks.
    41 A
  7. Indlægsbro FBS 2-8 CT - 3033830

    Strømværdi maks.
    41 A
  8. Indlægsbro FBS 3-8 CT - 3033831

    Strømværdi maks.
    41 A
  9. Indlægsbro FBS 4-8 CT - 3033832

    Strømværdi maks.
    41 A
  10. Indlægsbro FBS 10-8 CT - 3033833

    Strømværdi maks.
    41 A
  11. Indlægsbro FBS 2-8 BU - 3032567

    Strømværdi maks.
    41 A
  12. Indlægsbro FBS 3-8 BU - 3032570

    Strømværdi maks.
    41 A
  13. Indlægsbro FBS 4-8 BU - 3032583

    Strømværdi maks.
    41 A
  14. Indlægsbro FBS 5-8 BU - 3032596

    Strømværdi maks.
    41 A
  15. Indlægsbro FBS 6-8 BU - 3032677

    Strømværdi maks.
    41 A
  16. Indlægsbro FBS 10-8 BU - 3032606

    Strømværdi maks.
    41 A
  17. Indlægsbro FBS 2-8 GY - 3032621

    Strømværdi maks.
    41 A
  18. Indlægsbro FBS 3-8 GY - 3032622

    Strømværdi maks.
    41 A
  19. Indlægsbro FBS 4-8 GY - 3032635

    Strømværdi maks.
    41 A
  20. Indlægsbro FBS 5-8 GY - 3032648

    Strømværdi maks.
    41 A
  21. Indlægsbro FBS 6-8 GY - 3032664

    Strømværdi maks.
    41 A
  22. Indlægsbro FBS 10-8 GY - 3032651

    Strømværdi maks.
    41 A
  23. Kortslutningsstik FBSRH 2-8 - 3033802

    Strømværdi maks.
    32 A
  24. Kortslutningsstik FBSRH 3-8 - 3033803

    Strømværdi maks.
    32 A
  25. Kortslutningsstik FBSRH 4-8 - 3033804

    Strømværdi maks.
    32 A
  26. Indlægsbro FBSR 2-8 - 3033808

    Strømværdi maks.
    32 A
  27. Indlægsbro FBSR 3-8 - 3001597

    Strømværdi maks.
    32 A
  28. Indlægsbro FBSR 4-8 - 3000585

    Strømværdi maks.
    32 A
  29. Indlægsbro FBSR 5-8 - 3033809

    Strømværdi maks.
    32 A
  30. Indlægsbro FBSR 10-8 - 3001599

    Strømværdi maks.
    32 A
  31. Indlægsbro FBSR 16-8 - 3033816

    Strømværdi maks.
    32 A
  32. Koblingsbro SB-MER 2-8 - 3000587

    Strømværdi maks.
    24 A
  33. Koblingsbro SB-MER 3-8 - 3000588

    Strømværdi maks.
    24 A
  34. Koblingsbro SB-MER 4-8 - 3000589

    Strømværdi maks.
    24 A
  35. Reduktionsbro RB ST 6-(2,5/4) - 3030860

    Strømværdi maks.
    35 A
  36. Reduktionsbro RB 16-6 - 3047072

    Strømværdi maks.
    37 A
  37. Endeplade D-PT 6 - 3212044

  38. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  39. Skilleplade ATP-ST 6 - 3024481

  40. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  41. Skruetrækker SZF 2-0,8X4,0 - 1204520

  42. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  43. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  44. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  45. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  46. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  47. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  48. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  49. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  50. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  51. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  52. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  53. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  54. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  55. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  56. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  57. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  58. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  59. Mærkestrimler ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  60. Mærkestrimler ZB 8 CUS - 0825011

  61. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 - 0818072

  62. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 CUS - 0824597

  63. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 - 0828740

  64. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 CUS - 0829616

  65. Mærkestrimler ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  66. Mærkestrimler ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  67. Mærkeskilte til klemmer ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  68. Mærkestrimmel, flad ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

  69. Mærkestrimmel, flad ZBF 8 CUS - 0825030

  70. Mærkestrimmel, flad ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

  71. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 8 - 0818137

  72. Mærkeskilte til klemmer UC-TMF 8 CUS - 0824654

  73. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 8 - 0828748

  74. Mærkeskilte til klemmer UCT-TMF 8 CUS - 0829672

  75. Prøvestik MPS-MT - 0201744

  76. Isolationsstoptylle MPS-IH WH - 0201663

  77. Isolationsstoptylle MPS-IH RD - 0201676

  78. Isolationsstoptylle MPS-IH BU - 0201689

  79. Isolationsstoptylle MPS-IH YE - 0201692

  80. Isolationsstoptylle MPS-IH GN - 0201702

  81. Isolationsstoptylle MPS-IH GY - 0201728

  82. Isolationsstoptylle MPS-IH BK - 0201731

  83. Testadapter PAI-4-FIX BU - 3032729

  84. Testadapter PAI-4-FIX OG - 3034455

  85. Testadapter PAI-4-FIX YE - 3032745

  86. Testadapter PAI-4-FIX RD - 3032732

  87. Testadapter PAI-4-FIX GN - 3032758

  88. Testadapter PAI-4-FIX BK - 3032774

  89. Testadapter PAI-4-FIX GY - 3032790

  90. Testadapter PAI-4-FIX VT - 3032761

  91. Testadapter PAI-4-FIX BN - 3032787

  92. Testadapter PAI-4-FIX WH - 3032797

  93. Testadapter PAIS-4-FIX GY - 3032791

  94. Testadapter PAIS-4-FIX BK - 3032792

  95. Testadapter PAIS-4-FIX RD - 3032793

  96. Testadapter PAIS-4-FIX BU - 3032798

  97. Testadapter PAIS-4-FIX YE - 3032799

  98. Testadapter PAIS-4-FIX GN - 3032801

  99. Testadapter PAIS-4-FIX VT - 3032802

  100. Prøvestik PS-8 - 3031005

  101. Afstandsplade DP PS-8 - 3036741

  102. Prøvestik PS-8/2,3MM RD - 3048564

  103. Software PROJECT COMPLETE - 1050453

  104. Endeholder E/UK - 1201442

  105. Endeholder E/UK 1 - 1201413

  106. Mærkeskilte til klemmer TMT (EX9,5)R - 0828295

  107. Mærkeskilte til klemmer US-TM 100 - 0829255

  108. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  109. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  110. Endeholder E/NS 35 N - 0800886


Dine fordele

Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Testet til jernbaneanvendelse