QPD H 4PE1,5 BK - H-fordeler
1414757

H-fordeler, tilslutningstype: IDC-tilslutning/ QUICKON-lyntilslutning, poltal: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, Uden QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Fleksibel og kompakt - ved hjælp af den interne forbindelse af tilslutningerne kan H- og T-fordeleren anvendes til afgrening af stamledninger eller som stjernefordeler