QPD H 4PE1,5 4X9-14 BK - H-fordeler
1414756

H-fordeler, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, med fire QUICKON-møtrikker, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 10 mm ... 14 mm, med en låsebolt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Fleksibel og kompakt - ved hjælp af den interne forbindelse af tilslutningerne kan H- og T-fordeleren anvendes til afgrening af stamledninger eller som stjernefordeler