CrossPowerSystem bestykket med komponenter

Energifordelere: Systemet med integreret potentialskinne til din styretavle

Energifordelingssystemet CrossPowerSystem er en modulær og funktionel energifordeler til energifordeling i din styretavle. 3-fasede bæreskinneenheder monteres på energifordeleren vha. Plug-and-Play og forsynes over den integrerede strømskinne. Energifordeleren muliggør værktøjs- og kabelfri påmontering på strømskinnen af alt lige fra strømforsyning til hybrid-motorstartere.

Mere information

Dine fordele

  • Spar opbygnings- og fortrådningstid ved energifordelingen med Plug-and-Play
  • Modulær og funktionel takket være individuel bestykning med 3-fasede bæreskinneenheder
  • Spar plads takket være kompakt opbygning af energifordeler
  • Spar tid til vedligeholdelse med hurtig sikrings- og komponentudskiftning, Hot-Swap
  • Spar omkostninger med modularisering af styretavlen

Systemopbygning: Energifordeler med integreret strømskinne

Energifordelingssystemet med integreret strømskinne CrossPowerSystem muliggør værktøjs- og kabelfri påmontering lige fra strømforsyning til hybrid-motorstartere. Med et enkelt klik er enhederne monteret på strømfordelingssystemet uden brug af værktøj og samtidig sikkert elektrisk forbundet med strømskinnen.

Strømfordelingstavle Cross Power System
Strømforsyning 20 A: Forsyning og beskyttelse
To enheder i ét: Strømforsyningen TRIO CROSS POWER 20 A sørger for en pålidelig 24 V-forsyning med ekstra beskyttelse takket være otte uafhængige kanaler til frakobling i tilfælde af fejl.
Få mere at vide
Strømforsyning 20 A: Forsyning og beskyttelse
CrossPowerSystem: Bæreskinnen med indbygget strømfordeling
Med et enkelt klik er enhederne monteret på energifordelingstavlen uden brug af værktøj og samtidig sikkert elektrisk forbundet med de tre faser – alt sammen i kun et enkelt arbejdsskridt.
Få mere at vide
CrossPowerSystem: Bæreskinnen med indbygget strømfordeling
Hybrid-motorstartere: Smart kobling og sikker beskyttelse af motorer
Fire apparater i ét: De kompakte hybrid-motorstartere med nødstopfunktion kobler, reverserer og beskytter motorer sikkert og pålideligt. Yderligere enheder og tilbehør kan nemt integreres.
Få mere at vide
Hybrid-motorstartere: Smart kobling og sikker beskyttelse af motorer

Realiser funktionelle løsninger til styretavlen fleksibelt

Med strømfordelingssystemet kan funktionelle løsninger til styretavlen udføres fleksibelt. Vælg ud fra et bredt produktprogram af produkter og tilbehør, og sammensæt således din individuelle løsning.

Energifordeler med integreret strømskinne

CrossPowerSystem - systemoverblik

Energifordeler med integreret strømskinne

CrossPowerSystem med strømforsyning

Strømforsyninger til energifordelingssystemet

Til energifordelingssystemet med integreret strømskinne fås der to forskellige strømforsyninger:

1. TRIO CROSS POWER 5 A
Strømforsyningen TRIO CROSS POWER 5 A egner sig optimalt til anvendelse inden for maskinkonstruktion. Alle funktioner og den pladsbesparende konstruktion er afstemt efter de høje krav, der stilles på dette område. Med Push-in tilslutningen kan en 24 V DC-styrespænding tilsluttes hurtigt og nemt.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
Strømforsyningen TRIO CROSS POWER 20 A sørger for en pålidelig 24 V-forsyning med ekstra beskyttelse takket være otte uafhængige kanaler til frakobling i tilfælde af fejl (overbelastning- og kortslutning) og enkel indstilling af strømmen via IO-Link.

Hybrid-motorstarter til energifordelingssystemet

CrossPowerSystem med hybrid-motorstarter

Hybrid-motorstartere til energifordeleren

Til energifordeleren med integreret strømskinne findes der hybrid-motorstartere i forskellige varianter:

  • Stand-alone-varianter som direkte og reverserbare startere, med nødstop- og motorbeskyttelsesfunktion, samt integrerede sikringer til kortslutningsbeskyttelse.

  • Netværksegnede varianter til IO-Link og Interface System (IFS) til nem tilslutning til fieldbussystemer, samt hver for sig i kombination med integrerede sikringer til kortslutningsbeskyttelse.

Rækkeklemmer til energifordeleren

Adapterskinner til CrossPowerSystem

Rækkeklemmer til energifordeleren med integreret strømskinne

Nem tilslutning: Adapterskinnerne til CrossPowerSystem kan tilpasses direkte på over- eller undersiden af strømfordelingstavlen. Dette giver dig mulighed for at montere PTFIX-fordelerblokke og standard-rækkeklemmer til 24 V-strømfordeling samt til N-, PE- og andre fordelinger på skinnen.

Energifordelingssystemet med integreret strømskinne til din styretavle
CrossPowerSystem
Til 400 V-energifordeling inden for maskin- og styretavlekonstruktion findes en løsning til forenkling af fortrådningsarbejdet. CrossPowerSystem, energifordelingssystemet med integreret strømskinne, muliggør værktøjs- og kabelfri påmontering af alt fra strømforsyning til hybrid-motorstartere. Således kan du hurtigt og fleksibel opbygge modulære og funktionelle styreskabsløsninger.
Til brochure
CrossPowerSystem