SFP2-1S-1-5A-120AC-UT - EMC-filter-overspændingsapparat
1292315

Netstøjfilter (netfilter) til 1-fasede AC-systemer, til montage på NS 35, integreret overspændingsbeskyttelsesenhed (UL type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), mærkespænding: 120 V AC, mærkestrøm: 5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Pålidelig beskyttelse af sart materiel mod højfrekvente ledningsbundne fejl og mod overspændings- og stødstrømsimpulser
Virkningsfuld dæmpning med strømkoblet spole og X- og Y-kondensatorer
Alsidig i anvendelse pga. universelt kredsløbsdesign
Effektiv overspændingsbeskyttelse på ind- og udgangssiden af EMC-filteret
Brugervenlig takket være enkel montering og installation med skruetilslutningsteknik (UT)