Modulet bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Decentralt I/O-modul
2736107
Stand-Alone-modulet til PROFIBUS har 4 digitale indgange og 4 digitale udgange, som hver især kan belastes med 2 A. M12 tilslutningen sker med lyntilslutningsteknik. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 178 mm |
| Dybde | 49,3 mm |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Farve | grøn |
| PROFIBUS DP | |
| Tilslutningstype | 2x M12 stik B-kodet |
| Betegnelse tilslutningsåbning | Kobberkabel |
| Poltal | 5 |
| Overførselshastighed | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatisk baudrate-registrering) |
| Overførselsfysik | PROFIBUS DP-konformt kobberkabel |
| Belægning af adresserum | 1 ... 99, indstillelig |
| Systemgrænser | |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | 0 |
| Antal deltagere med parameterkanal | 0 |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | 066A |
| Indgangsadresserum | 8 Bit |
| Udgangsadresserum | 8 Bit |
| Registerlængde | 8 Bit |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Filtertid | 3 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning UL | 24 V DC |
| Strømforsyning til UL | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved UL | typ. 40 mA |
| maks. 100 mA | |
| Spændingsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved US | typ. 5 mA (Plus sensorstrøm) |
| maks. 700 mA | |
| Spændingsforsyning UA11 | 24 V DC |
| Strømforsyning til UA11 | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved UA11 | typ. 6 mA (Plus aktuatorstrøm) |
| maks. 4 A | |
| Spændingsforsyning UA12 | 24 V DC |
| Strømforsyning til UA12 | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved UA12 | typ. 6 mA (Plus aktuatorstrøm) |
| maks. 4 A | |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Betegnelse | UL |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inkl. bølgeform) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (buslogik) / bustilslutning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (buslogik) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (buslogik) / Digitale indgange (sensorforsyning/periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (buslogik) / Digitale indgange (aktuatorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning / Digitale indgange (sensorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning / Digitale udgange (aktuatorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: FE / Digitale udgange (aktuatorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: FE / Digitale indgange (sensorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Digitale udgange (aktuatorforsyning) / Digitale udgange (aktuatorforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Varenummer | 2736107 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI4A2 |
| Produktnøgle | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918899592 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 380,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 340 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Bussystemkabel 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Bussystemkabel 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Bussystemkabel 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Bussystemkabel 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Bussystemkabel 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/aktuatorkabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/aktuatorkabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/aktuatorkabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/aktuatorkabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/aktuatorkabel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Bussystem-T-fordeler 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afslutningsmodstand 1507803
Dine fordele
Gennemgående tilslutning over M12 stik
Adressekodeomskifter med direkte adgang
Diagnose- og statusvisninger
SPEEDCON-lynaflåsning
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre