UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m)
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 5 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| National Marine Electronics Association (national forening for marineelektronik) | |
| Certifikat | godkendt |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signaltype/kategori | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Tilslutningsbelægning | |
| Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | SR (Skærm) | 1 (Bøsning) |
| 2 (Stik) | RD (V+) | 2 (Bøsning) | |
| 3 (Stik) | BK (V-) | 3 (Bøsning) | |
| 4 (Stik) | WH (CAN_H) | 4 (Bøsning) | |
| 5 (Stik) | BU (CAN_L) | 5 (Bøsning) | |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Poltal | 5 |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M12 |
| Poltal | 5 |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m) |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
| Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG signalledning | 24 |
| AWG spændingsforsyning | 22 |
| Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
| 2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
| 1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
| Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
| PE (Spændingsforsyning) | |
| Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
| Optisk skærmdækning | 80 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
| Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 15 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
| Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| efter IEC 60754-1 | |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) | |
| National Marine Electronics Association (national forening for marineelektronik) | |
| Certifikat | godkendt |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1538144 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CKD |
| Produktnøgle | AF1CKD |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,657 kg CO2e |