Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161
3002645

Bæreskinne, uden huller, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, farve: sølvfarvet, specielt til PxC tilslutningsdåser af polyester


Produktdetaljer




Produkttype Bæreskinne

Bredde 35 mm
Højde 7,5 mm
Længde 141 mm

Farve sølvfarvet
Materiale Stål
Overfladebehandling forzinket, tyklagspassiveret

Varenummer 3002645
Pakningsenhed 1 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BH9Z4X
Produktnøgle BH9Z4X
GTIN 4055626461502
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 22,22 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,22 g
Toldtarifnummer 72166190
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Dine fordele

Bæreskinnerne er på forsiden forsynet med ovale huller til fastgøring
Skinnernes længde er nøjagtigt tilpasset polyester-klemkasserne fra Phoenix Contact
Der er lagt særlig vægt på en høj grad af nøjagtighed og en overfladebehandling, der ligger over gennemsnittet
Bæreskinnernes udformning overholder bestemmelserne i Europa-normen EN 60715