EMP-AL (60X30) - Apparatmærkning
0830796

Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 30 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED
Apparatmærkning, aluminium, til påklipsning i skilteholder
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade