Bemærk:
På grund af de udfordringer, der for tiden hersker på verdensmarkedet, er Phoenix Contact desværre nødsaget til at acceptere en aluminiumslegeret materialekvalitet, hvilket kan være ensbetydende med optiske afvigelser i forhold til den ellers så velkendte, homogene overfladekvalitet. Dette har ingen indflydelse på aluminiumsskiltenes kvalitet i sig selv eller mærkningens holdbarhed. Der er udelukkende tale om en ren optisk effekt.
EMP-AL (49X15)
-
Apparatmærkning
0830778
Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 49 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatetiketter |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 1 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 1 |
| Mærkningsteknologi | UV-LED-teknologi |
| Bredde | 48,70 mm |
| Højde | 14,80 mm |
| Dybde | 0,80 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 49 mm |
| Tekstfeltets højde | 15 mm |
| Farve | aluminiumsfarvet |
| Materiale basiselement | Aluminium |
| Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C let ændring af materialeoverflade mulig) |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 5 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | fastlåse |
| Varenummer | 0830778 |
| Pakningsenhed | 45 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 45 Stk. |
| Salgsnøgle | BG241B |
| Produktnøgle | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,863 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,863 g |
| Toldtarifnummer | 76169990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farvepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - Magasin 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Farvepatron 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Farvepatron 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Farvepatron 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Farvepatron 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Magasin 0802738
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED
Apparatmærkning, aluminium, til påklipsning i skilteholder
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre