DC-UPS på bæreskinnen

DC-UPS og DC-UPS med integreret kapacitet

DC-UPS'en sørger med en afbrydelsesfri forsyning for maksimal anlægstilgængelighed. Også når forsyningsnettet svigter, sørger DC-UPS'en på pålidelig vis for, at din applikation fortsat forsynes. Den forhindrer udfald og nedetider på dit anlæg, og vigtige processer kører videre. Vælg din UPS-løsning med det passende energilager eller med integreret kapacitet.

Mere information
Intelligent DC-UPS med IQ Technology

Intelligent DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology

Den intelligente DC-UPS sørger på grund af batterimanagementsystemet med IQ Technology og ekstra stærk batterilader for den højst mulige anlægsoppetid. Ved hjælp af den integrerede Ethernet-grænseflade til PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® og USB er UPS'en nem at integrere i etablerede industrielle netværk. Kombiner vores UPS-moduler til 24 V DC og udgangsstrømme på 5-40 A med vores strømforsyninger og energilagre, og få din helt egen løsning.

Produktanimation

Produktanimation: Intelligent QUINT DC-UPS
Intelligent QUINT DC-UPS MovingImage
TEKNISK SUPPORT
Konfiguration af din DC-UPS
Du finder trin-for-trin-instruktioner til hardware- og softwarekonfigurationen af ​​din DC-UPS i vores tutorials.
Til vores tutorials
Mand ser tutorials om konfigurationen af DC-UPS på en pc
DC-UPS med integreret kapacitet til cykliske udfald af op til flere minutters varighed

DC-UPS med integreret kapacitet til cykliske udfald af op til flere minutters varighed.

DC-UPS med integreret kapacitet

DC-UPS med integreret kapacitet fanger cykliske udfald af op til flere minutters varighed. Med deres integrerede grænseflade kan de nemt integreres i industrielle netværk. Kapacitetsmodulet kombinerer elektronisk omkoblingsenhed og energilager i samme hus og er dermed meget pladsbesparende. Som energilagre anvendes der vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer.

Alt efter applikation fås der moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller 16 kJ med eller uden kommunikationsgrænseflade.

DC-UPS med integreret energilager

DC-UPS med integreret energilager

DC-UPS med integreret energilager

Den kompakte DC-UPS med integreret energilager er ekstra pladsbesparende. Den egner sig derfor som en enkel opgradering af eksisterende anlæg. Derudover er DC-UPS'en kendetegnet ved at være særdeles enkel i brug, takket være batteriskift uden værktøj under driften samt den integrerede kommunikationsgrænseflade.

DC-UPS med integreret strømforsyning

DC-UPS med integreret strømforsyning

DC-UPS med integreret strømforsyning

DC-UPS'en med integreret strømforsyning forener to funktioner i ét hus. Den kompakte løsning sparer plads på styretavlen og kan desuden tilpasses dine individuelle behov. Vælg batterikapaciteten, så den svarer til den buffertid, du behøver. Sammensæt på den måde dit helt eget komplette system på enkel vis.

3D-PRODUKTVISNING
Oplev alle detaljer i 3D
Oplev TRIO DC-UPS ned til mindste detalje. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Til 3D-produktvisning
3D-visning af TRIO DC-UPS