AC-UPS på bæreskinnen

AC-UPS til bæreskinnen

Vores AC-UPS til bæreskinnen sørger ved spændingsudfald eller -svingninger for en maksimal grad af fejlsikkerhed og tilgængelighed for dit anlæg. AC-UPS'en leverer en ren sinuskurve på udgangen og forsyner AC-forbrugere afbrydelsesfrit med vekselstrøm. Vælg den optimale AC-UPS med passende energilager til din applikation.

Mere information
Intelligent AC-UPS med IQ Technology

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS'en med IQ Technology fra QUINT-produktfamilien sørger for maksimal anlægsoppetid. Den intelligente UPS overvåger og optimerer dit energilager.

Takket være IQ Technology kender du opladningstilstanden og restløbetiden på dit energilager og advares om udfald i god tid. Desuden kan du maksimere dit energilagers levetid og overføre alle relevante informationer til din computer og overordnede styringer.

TRIO AC-UPS med integreret energilager

TRIO AC-UPS med integreret energilager

AC-UPS med integreret energilager

AC-UPS med integreret energilager fra TRIO-produktfamilien sparer plads i styretavlen og er særlig let at eftermontere i eksisterende anlæg.

AC-UPS forener UPS-modulet og energilageret i ét hus og sørger med det integrerede VRLA-energilager for ekstra lange buffertider. Takket være koldstartsfunktionen BAT-START er det muligt at starte fra energilageret, også uden forsyningsnet (120 V / 230 V). Desuden råder AC-UPS'en over en integreret USB-grænseflade til forbindelse med overordnede styringer. Via denne kan tilsluttede industri-pc'er nemt lukkes ned.

Energilager

Supplér dit modulære UPS-system med det rigtige energilager, og opnå maksimal anlægsoppetid. Uanset om det skal være lang levetid, lange buffertider eller til ekstreme omgivelser – vi kan levere det rigtige energilager til din AC-UPS.

Energilager

Energilager