UCS WM-MP 195-145 7035 - Adapterplade
1225405

Adapter til fastgørelse af UCS-huse i størrelsen 195-145 på væggen, på holdere med VESA-standarden og på hulrumsdåser, huset påmonteres, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel i brug: Kun én holder til meget forskellige anvendelser
Ingen værktøj nødvendigt: UCS-husene klikkes bare på
Alsidige anvendelsesområder: Anvendes på beslag iht. VESA-standarden og på hulrumsdåser med en diameter på 60 mm

Ofte stillede spørgsmål


Kan husene i serien UCS bruges til forskellige formål?

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.... Se mere

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.

Se mindre