Alle anlæg har brug for komponenter, der er godt afstemt efter hinanden. Kun på den måde kan en lang anlægsoppetid sikres, også ved høj EMC-belastning. Phoenix Contact kan levere et uovertruffent team, som undgår uønskede og omkostningstunge produktionsudfald.
QUINT POWER-strømforsyning i fjerde generation
Strømforsyning som hjertet i enhver industriel installation
Styring og overvågning af et elektrisk anlæg kan man i dag ikke forestille sig uden en 24 V-strømforsyning. Også enkle automatiseringsenheder udnytter fordelene ved denne forsyning. For at bevare kontrollen over anlægget er en stabil forsyning med 24 V derfor meget vigtig.
Type 3-overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC med Push-in tilslutningsteknik
Overspændingsbeskyttelse øger anlægsoppetiden yderligere
Målt på den store indflydelse, strømforsyningen har på anlægsoppetiden, hører 24 V-strømforsyningen til blandt de dele i det elektriske anlæg, som det er særligt vigtigt at beskytte. En type 3-overspændingsbeskyttelse til direkte beskyttelse af strømforsyningen er derfor en nyttig investering i anlæggets oppetid. For at sikre den bedst mulige beskyttelse skal der gøres brug af indbyrdes afstemte overspændingsbeskyttelses- og strømforsyningskomponenter.
Et uovertruffent team af overspændingsbeskyttelse PLT-SEC og QUINT POWER-strømforsyning
Et uovertruffent team
Den optimalt koordinerede kombination af den enfasede overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC af 2. generation og strømforsyningerne QUINT POWER af 4. generation giver maksimal beskyttelse af dit anlæg, selv under ekstreme miljøbetingelser.
Dine fordele
- Op til ti gange højere beskyttelse af strømforsyningen mod overspænding
- Dobbelt forventet levetid for strømforsyningen
- Høj grad af planlægningsikkerhed takket være 5-års garanti
Højere strømværdi
Strømværdi
Brug af afstemte overspændingsbeskyttelseskomponenter muliggør en symmetrisk strømdeling i tilfælde af overspænding.
Op til ti gange højere beskyttelse:
Ved at bruge en type 3-overspændingsbeskyttelsesenhed PLUGTRAB PLT-SEC i 2. generation er QUINT POWER-strømforsyningen af 4. generation ti gange mere modstandsdygtig over for stødstrømme end uden denne beskyttelse.
Forventet levetid dobbelt så lang:
Sammenligner man med produkter, der ikke er blevet indbyrdes afstemt, vil man se: Vores kombination af overspændingsbeskyttelse PLT-SEC af 2. generation og QUINT POWER-strømforsyningen af 4. generation fordobler strømforsyningens forventede levetid.
Yderligere information
Vi har underkastet komponenterne en afprøvning. Her kan du downloade testresultaterne af koordinationsprøvningerne.
QUINT POWER-strømforsyninger
Vores teamplayer: QUINT POWER-strømforsyningen
- SFB Technology
- Statisk og dynamisk boost
- Præventiv funktionsovervågning
- Individuelle løsninger med et stykantal ned til 1
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
Vores teamplayer: Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
- Beskyttelse til periferiapparater
- International certificering
- Statusvisning og fjernmeldekontakt
- Stikbar, kan testes