Printklemmer- og -tilslutningsstik, der kan betjenes med vippearm

Printklemmer- og - tilslutningsstik, der kan betjenes med vippearm Tilslutning på ingen tid

Phoenix Contact gør ledningstilslutning komfortabelt at arbejde med. Printklemmer og - tilslutningsstik i de universelle serier LPT og LPC kombinerer den høje brugervenlighed ved betjening af vippearm med den pålidelige Push-in fjederkrafttilslutning. Således kan du tilslutte ledere med tværsnit på op til 25 mm² så hurtigt og intuitivt som aldrig før.

Dine fordele

  • Intuitiv betjening takket være betjeningsvippearme i varierende farver
  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Billede af printklemmer i serien LPT

Printklemmer, der kan betjenes med vippearm i LPT-serien

Serien LPT muliggør hurtig og intuitiv ledningstilslutning med tværsnit op til 25 mm².

Foto af printkortstik, der kan betjenes med vippearm i serien LPC

Printkortstik, der kan betjenes med vippearm i serien LPC

Med LPC-serien kan du så hurtigt som aldrig før tilslutte ledere med tværsnit op til 16 mm².

Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøvepakke
Vil du gerne se og teste vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme.
Bestil gratis vareprøve
Vippearmsbetjente printkortstik i serien LPT og vippearmsbetjente printkortstik i serien LPC
3D-visning

Serierne LPT og LPC i 360°-visning

Overbevis dig selv om fordelene ved LPT- og LPC-serierne i 3D-visningen her overfor. Takket være Push-in tilslutningen, der kan betjenes med vippearm, kan du nemt planlægge og flytte dine enheder.

Vippeprincippet i detaljer

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning betjenes med fingrene
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning med ledninger
Vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik fra serierne LPT og LPC
Printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning betjenes med fingrene

Vippearmen, der adskiller sig farvemæssigt, giver dig mulighed for at udføre en intuitiv og tidsbesparende installation. Det giver en højere grad af pålidelighed i felten og sikrer en økonomisk drift af hele anlægget.

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning med ledninger

Det værktøjsfri vippearmsprincip giver tidsbesparelse ved tilslutning af ledninger og mulighed for at løsne ledninger både med og uden terminalrør. Udformningen af ​​kabelindføringstragten forhindrer pålideligt, at enkelte tråde splejses af.

Vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik fra serierne LPT og LPC

Positionen for ​​den farvemæssigt markerede vippearm signalerer de definerede tilstande for klemmestedet synligt og mærkbart udefra. Klemmesteder, der ikke er lukket ordentligt - og dermed fejlbehæftede forbindelser - er umiddelbart synlige.

Printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC

Ved at ændre armens position kan du være sikker på, at de indsatte ledere bliver kontakteret pålideligt og med langvarig stabilitet. Potentielle fejlkilder, som f. eks. et forkert tilspændingsmoment for skruetilslutningen udelukkes pålideligt.

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning

Push-in tilslutningsteknikken giver dig en tidsbesparende proces, også med låst vippearm. Takket være den specielle fjederkontur kan du tilslutte massive ledere eller ledere med terminalrør på en nem og komfortabel måde.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram
Få et overblik over COMBICON-produktprogrammet Få at vide, hvordan du finder den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data eller effekt til din applikation.
Åbn e-paper
Printklemmer og -tilslutningsstik på et printkort
Opladning af biler ved HPC-ladestation

Optimal tilslutningsteknik til din vægboks

Med vores pålidelige tilslutningsteknik til vægbokse opnås en enkel installation på stedet. Vedligeholdelsesfri og permanent sikre forbindelser øger ladeinfrastrukturens rentabilitet. Find den optimale tilslutningsteknik til strøm, signal og data.