Alsidige printklemmer – faste tilslutninger i PROFINET-miljøer
Printklemmer til PROFINET-applikationer letter den faste tilslutning i talrige applikationer, f.eks. inden for procesautomatisering. Forskellige udgangsretninger og tilslutningsteknikker muliggør ideelle løsninger til en kraftfuld printkorttilslutning.
Dine fordele
- Omfattende produktprogram i printklemmer til en bred vifte af applikationer
- Egnet til diverse forskellige apparatdesign på grund af horisontale, vertikale og skrå ledertilslutningsretninger
- Ingen fejltilslutning: Farvet kodning og mærkning til enkel fortrådning
- Opfylder CAT5-kravene i EN 50173 og ISO/IEC 11801
Særlige egenskaber
- Ledertværsnit: 0,14 til 4 mm²
- Deling: 3,5 og 5,0 mm
- 4-polet
- Skrue- eller fjederkrafttilslutning
- Egnet til bølgeloddeprocesser
- Opfylder kravene i "Guideline for PROFINET" (rev. 05/2017)