Elektronikhuse med displays og keypads samt med omfattende serviceydelser

Elektronikhuse med displays og keypads samt omfattende serviceydelser Serveret til dig

Elektronikhuse fra Phoenix Contact kan du nu få med integrerede touchdisplays eller displays med folietastaturer samt en servicepakke. Konfigurer din individuelle husløsning – vi tager os af alt derefter, fra mærkning og mekanisk bearbejdning til formontage.

Dine fordele

  • Centralt eller decentralt: Hussystemer til visualisering og betjening, i styreskabet eller felten
  • Alt fra én leverandør: Indbyrdes afstemte huse, tastaturer og displays
  • Montage vha. Plug-and-Play: Tidsbesparende sammenbygning af præfabrikerede moduler
  • Fri udformning: Individuel tilpasning af folietastaturet gennem konfigurering
  • Enkelt Design-in: Positionering af displayet pr. konfigurator
Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøvepakke
Vil du gerne se og teste displays og keypads i elektronikhuse i ICS-serien? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme, og bliv overbevist om merværdien i løsningerne fra Phoenix Contact.
Bestil gratis vareprøve
Udviklingsingeniør fra Phoenix Contact sætter et display på et elektronikhus
3D-visning

Displays og keypads til elektronikhuse ICS i 360-graders visning

2,4"-touchdisplays og 0,96"-displays med konfigurerbare folietastaturer fuldender produktprogrammet for elektronikhuse i ICS-serien.

Bliv overbevist om det høje niveau af betjeningskomfort, som ICS-husene tilbyder, i 3D-visningen ved siden af.

Foto af touchdisplays til elektronikhuse i serien UCS

Touchdisplays til elektronikhuse i UCS-serien

Elektronikhuse i serien UCS til Embedded System fås nu også med præfabrikerede udsnit til 7"-touchdisplay og med præfabrikerede 2,4"-touchdisplays.

Foto af touchdisplays til elektronikhuse i ME-IO-serien

Touchdisplays til elektronikhuse i ME-IO-serien

Touchdisplays til huse i ME-IO-serien giver visnings- og betjeningsløsninger især til styringer.

Overblik over produktfeatures og serviceydelser

Visnings- og betjeningsløsninger elektronikhuse
Huse, tastaturer og displays
Elektronikhuse, display
Folietastaturer på elektronikhuse
Mand bruger konfigurator til elektronikhus-displays på computeren
Visnings- og betjeningsløsninger elektronikhuse

Du får gavn af vores omfattende produktprogram inden for hussystemer til visualisering og betjening af proces- eller styringsforløb i felten eller i styretavlen.

Huse, tastaturer og displays

Hos Phoenix Contact kan du få indbyrdes afstemte huse, tastaturer og displays. Vores moderne husdesign gør det muligt at integrere displays på forsiden af ​​huset.

Elektronikhuse, display

Integrering af ​​visualiserings- og betjeningselementer i elektronikhuse var tidligere forbundet med en del besvær. Takket være de præfabrikerede og testede moduler kan du samle husløsningen på en tidsbesparende måde.

Folietastaturer på elektronikhuse

Konfigurer dine individuelle folietastaturer nemt og hurtigt. Du kan tilpasse form, farve og mærkning frit efter dine ønsker. Det er også muligt at anvende yderligere mærkning, som f. eks. et firmalogo.

Mand bruger konfigurator til elektronikhus-displays på computeren

Brug konfiguratoren til at placere displayet nøjagtigt i elektronikhuset. Også her kan du skræddersy et design efter dine funktionskrav. Den eneste begrænsning er det areal, der er til rådighed.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse
Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.
Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse