M12 Push-Pull tilslutningsstik

M12 Push-Pull tilslutningsstik Den nye standard inden for automatiseringsteknikken

Nem tilslutning, hurtig låsning: M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lynaflåsning garanterer en sikker tilslutning uden værktøj, også ved trange pladsforhold og en høj kablingstæthed. Varianter med indvendig lås giver desuden mulighed for et kompakt husdesign.

Dine fordele

  • Plug-and-Produce: Hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Mere fleksibilitet: En M12-enhedstilslutning til skrue- og Push-Pull tilslutningsstik
  • Enkelt Design-in: Forsænkede M12-porte til kompakte enhedskoncepter
  • Stikforbindelse uden printkort: Tilslutningsstik med ind- og udvendig lås
  • Høj grad af fremtidssikring: Standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed
Gratis vareprøve
Test M12 Push-Pull tilslutningsstik
Vil du teste M12 Push-Pull tilslutningsstik? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.
Bestil gratis vareprøve
M12 Push-Pull tilslutningsstik til apparat- og fieldsiden
M12 Push-Pull-apparatstik med indvendig lås

M12 Push-Pull apparatstik med indvendig lås

Push-Pull apparatstik med forsænket M12 Push-Pull indbygningssokkel muliggør sikker enhedstilslutning uden værktøj.

M12 Push-Pull-ledningsforbindere med indvendig lås

M12 Push-Pull-ledningsforbindere med indvendig lås

M12 Push-Pull ledningsforbindere låser med enkel, direkte tilslutning – særligt under trange pladsforhold.

M12 PUSH-PULL-lynaflåsningen i detaljer

M12 ledningsforbindere med indvendig lås tilsluttes til en enhedsvæg med M12 PUSH-PULL apparatstik
M12 Push-Pull tilslutningsstik med ud- og indvendig aflåsning foran enhedsvæggen med indbygget tilhørende M12-apparatstik
Apparat med talrige M12-apparat- og ledningsforbindere
Tilslutningsstik med Push-Pull indvendig og udvendig lås
Globus, om hvilken der er viklet en ledningsforbinder og et apparatstik med indvendig M12 PUSH-PULL-aflåsning
M12 ledningsforbindere med indvendig lås tilsluttes til en enhedsvæg med M12 PUSH-PULL apparatstik

Takket være det producentuafhængige låsesystem kan du udføre tilslutning sikkert og bekvemt – selv under trange pladsforhold. På den måde sparer du op til 80 % installationstid sammenlignet med installation med skrueforbindelser

M12 Push-Pull tilslutningsstik med ud- og indvendig aflåsning foran enhedsvæggen med indbygget tilhørende M12-apparatstik

M12 Duo-konturen muliggør fleksibel fieldfortrådning med gennemprøvede M12-skrueforbindelser eller den nye Push-Pull lyntilslutningsteknik. En enkel Push-Pull apparatintegrering er også mulig i eksisterende M12-løsninger.

Apparat med talrige M12-apparat- og ledningsforbindere

Det nye M12 Push-Pull koncept med forsænkede M12-porte betyder, at det kan integreres ind i huset. Dette giver dig mulighed for at opnå et mere kompakt apparatdesign takket være en højere pakningstæthed.

Tilslutningsstik med Push-Pull indvendig og udvendig lås

Realiser nemt udvidelser i felten: Med Push-Pull tilslutningsstik med ind- og udvendig lås kan du oprette stikforbindelser uden printkort.

Globus, om hvilken der er viklet en ledningsforbinder og et apparatstik med indvendig M12 PUSH-PULL-aflåsning

Det universelt standardiserede Push-Pull produktprogram sørger for tilgængelighed over hele verden. Takket være standardisering iht. normen IEC 61076-2-010 er produktet kompatibelt med lignende produkter fra andre producenter.

E-paper
Overblik over M5- til M12-produktprogrammet
Rundstik i de metriske størrelser M5 til M12 er slået igennem som standard i talrige brancher og applikationer. Få et overblik over det omfattende produktprogram til signal-, data- og effektoverførsel ind i enheden.
Åbn e-paper
Enhedstilslutning med rundstik i størrelsen M5 til M12
Video: M12 Push-Pull tilslutningsstik - den nye standard til automatiseringsteknikken
Den nye standard til automatiseringsteknikken YouTube

Den nye standard til automatiseringsteknikken

M12 Push-Pull tilslutningsstik garanterer hurtig enhedstilslutning uden brug af værktøj, også ved trange pladsforhold og en høj kablingstæthed. Udfør kompakte huskonstruktioner med forsænkede M12-porte, og implementér let udvidelser i felten med stift- og bøsningsvarianter.

M8/M12-apparatstik: Ideelle til SMD og THR
M8/M12-apparatstik: Ideelle til SMD og THR YouTube

Toleranceudlignende M12-husforskruning

Optimér din værdikæde med innovative komponentporte til THR- eller SMD. Phoenix Contact leverer apparatstik i M8 og M12 til signaler, data og effekt.

M8- og M12-apparatstik til SMD og THR giver fleksibilitet i apparatdesignet takket være talrige polbelægninger og kodninger til signaler, data og effekt i universel indbygningsgeometri.

Oversigt over M12 Push-Pull tilslutningsstik
Oversigt over M12 Push-Pull tilslutningsstik YouTube

Sikker enhedskabling med M12 PUSH-PULL

M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lynaflåsning muliggør nem og sikker kabling af apparater og anlæg. De er forudbestemt til brug inden for baneteknikken, f. eks. i kommunikationsnetværk i skinnekøretøjer.