Konfektionér hus, kabel, tilslutningsdåser eller klemrækker med den rigtige tilslutningsteknik. Du kan selv oprette den ønskede variant eller falde tilbage på præfabrikerede varianter. Omfattende konfektioneringsydelser inkl. mærkning er også mulige. Derudover kan der konfektioneres tilkoblingsbokse med overspændingsbeskyttelse og forskellige komponenter.
Konfigurering og udvikling af produkter Kundespecifikke løsninger
Med vores kundespecifikke løsninger kan du altid finde det rigtige produkt til din anvendelse, selv hvis produktet ikke er at finde i vores sortiment – det er ikke noget problem: Fra en lille tilpasning til den komplette nyudvikling følger serviceteamet fra Phoenix Contact dine ønsker. Du kan have tillid til os: Vi har den relelvante tekniske knowhow og er absolut fleksible. Trin for trin udvikler vi sammen med dig din indviduelle løsning.
Dine fordele
- Personlig rådgivning – den samme kontaktperson under hele projektfasen
- Forberedt til alle anvendelsessituationer – med meget fleksible løsninger
- Hurtig, pålidelig afvikling takket være vores erfarne specialister
- Hurtigt overblik og resultater – takket være hurtig prototypelevering
- Levering til tiden takket være nøjagtig planlægning og projektkontrol
Oplev vores kundespecifikke løsninger
Hvad end du har brug for, produkt eller applikation, system, løsning eller serviceydelser: Vi indstiller os på dig. Nogle gange kræves kun en lille ændring, mens der andre gange kræves et helt nyt koncept. Godt at vide: i Phoenix Contact Solution Center er der altid erfarne specialister, der står ved din side. Sammen med dig udvikler de den skræddersyede løsning. Vælg blandt de mange muligheder.
Bliv mere fleksibel. Udnyt de mange kundespecifikke tilpasninger af standardartikler: Til din tilslutningsteknik kan du f. eks. vælge farvevarianter, polprint, kodninger, mærkninger eller delvise bestykninger – til husene kan du vælge specielle åbninger eller betjeningselementer med lasermærkning. Ligeledes kan du udstyre overspændingsbeskyttelsen og filtre med spændings- og koblingsvarianter – eller f. eks. I/O-systemer med mærkede klemmer.
Har du specielle krav, og har du brug for en skræddersyet nyudvikling? – Vi støtter dig med vores viden inden for udvikling, produktion og kvalitetssikring, når ønskerne skal realiseres. Du kan f. eks. designe apparattilslutningsteknik, huse, elektroniske systemer og software-komponenter individuelt. Brug vores allround-support fra idé til serieproduktion.
Du har en idé, men ved endnu ikke, hvordan den skal omsættes? – Du kan regne med os i hele dit anlægs levetid. Vi analyserer din ansøgning, udleder foranstaltninger og et koncept til en løsning. Vi rådgiver dig om specifikationen, opretter en teknisk specifikation, sikrer overførsel af knowhow og tager os af godkendelsesstyringen inkl. tests.
Vores allround-service
Din løsning dokumenteres og testes nøjagtigt løbende. Mange ydelser er derfor indbefattet i udviklingen og leveringen, f. eks.:
- CAD-modeller
- Tegninger
- Vareprøve
- Tests
- Design-In-support
- Overspændings- og EMC-beskyttelse
- EPLAN-makroer
Vi sørger for, at du fra starten af er velinformeret.
Din direkte forbindelse til os
Har du et konkret spørgsmål? – Så er en kort meddelelse via vores kontaktformular nok. Vi kontakter dig straks og hjælper dig med ubesvarede spørgsmål. Du får inden for kort tid et tilbud samt et første tegningsudkast.
Du kan regne med os: Også efter din bestilling er vi klar til at hjælpe. I sidste ende afgør du med din godkendelse, hvornår din løsning er færdig.