Tilslutningsteknik til energilagringssystemer

Energilagre: Nøglen til sektorkobling

Vi står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål.



Visualisering af tilslutningsteknik til energilagringssystemer

Elektriske energilagringssystemer spiller en afgørende rolle i implementeringen af ​​sektorkobling. Stol på innovativ tilslutningsteknologi fra Phoenix Contact til din energilagringsløsning.

Batteripoltilslutningsstik

Batteripoltilslutningsstik

Apparatstik og ledningsforbindere, som er sikrede mod omvendt polaritet, egner sig til anvendelse i energilagre.

Strømskinnetilslutning

Strømskinnetilslutning

Tilslutningsstik til tilslutning på strømskinne letter installationen af indskubningssystemer i energilagre.

Tilslutningsstik til batteripoler og strømskinnetilslutning

Strømskinnetilslutninger og batteripoltilslutningsstik kan installeres hurtigt, sikkert og økonomisk i energilagringssystemer til anvendelser op til 1.500 V. Udnyt fordelene ved begge tilslutningsteknikker til tilslutning foran eller bagpå.

Tilslutningsstik til energilagringssystemer
Tilslutningsstik til energilagringssystemer YouTube

Vores produktprogram inden for tilslutningsteknik til energilagre

Energilagringssystemer består af forskellige komponenter, som alle bidrager til det samlede systems funktion. Udnyt produktprogrammet af printkorttilslutninger, tilslutningsstik og elektronikhuse, som er enestående pga. det høje innovationsniveau. Få løsninger til signal-, data- og effektoverførsel fra blot én leverandør, og brug dem i din applikation.

Interaktiv Image Map tilslutningsteknologi til energilagre
Batteripoltilslutningsstik
Apparatstik og ledningsforbindere, som er sikrede mod omvendt polaritet, egner sig til anvendelse i energilagre.
Mere om tilslutningsstik til energilagre
Batteripoltilslutningsstik
Signaltilslutning med skæreklemmeteknik
Med tilslutningsstik fra Phoenix Contact overfører du informationer sikkert og pålideligt.
Mere om datastik
Signaltilslutning med skæreklemmeteknik
Printklemmer, der kan betjenes med vippearm
Ny komfort takket være printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC.
Mere om vippearmsbetjente printklemmer
Printklemmer, der kan betjenes med vippearm
Vippearmsbetjente printkortstik
Ny komfort takket være printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC.
Mere om vippearmsbetjente printkortstik
Vippearmsbetjente printkortstik
Board-to-board-tilslutningsstik
Robuste Board-to-board-stik i serien FINEPITCH.
Mere om Board-to-board-tilslutningsstik
Board-to-board-tilslutningsstik
Signaltilslutning med Push-in teknologi
Komfortabel printklemme med kompakt størrelse.
Mere om printklemmer
Signaltilslutning med Push-in teknologi
Rundstik
Mere fleksibilitet i enhedstilslutningen og i anlægskablingen.
Mere om rundstik
Rundstik
Single Pair Ethernet-tilslutningsstik
De standardiserede Single Pair Ethernet-grænseflader egner sig ideelt til en effektiv dataoverførsel.
Mere om Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet-tilslutningsstik

Løsninger til sikre elektriske forbindelser i batteri- og Power-to-X-systemer

Nøglen til en CO2-neutralt samfund ligger i en effektiv udnyttelse af vedvarende energi. Energilagringssystemer er grundlaget for dette. Lagringssystemernes pålidelighed og effektivitet afhænger ikke mindst af kabling og elektriske forbindelser. De udgør energilagerets hjerte-kar-system.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Ekspert i energilagringssystemer
Dr. Rüdiger Meyer, ekspert i energilagringssystemer hos Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer, ekspert i energilagringssystemer hos Phoenix Contact

E-paper
Løsninger til energilagre
Få information om passende elektronik og huse til energilagre, og find den rigtige tilslutningsteknologi til dine behov. Overskuelige produkttabeller letter valget for dig.
Åbn e-paper og download brochuren
Grønt batteri med ikoner til løsninger til energilagre
Grundlaget for sektorkobling: Energilagre
Grundlaget for sektorkobling: Energilagre YouTube

Grundlaget for sektorkobling: Energilagre

Batterier og Power-to-X-processer øger forsyningssikkerheden og muliggør gennemgående kobling af sektorer inden for energiforsyning. Phoenix Contact tilbyder dig internationalt certificeret tilslutningsteknologi til de høje funktionskrav fra energilagringssystemerne.

Lagring til hjemmebrug, industriel lagring og storlagre som bindeled til sektorkoblingen

Energilagre kompenserer for svingninger i vedvarende energi og garanterer dermed for en stabil energiforsyning. Energilagre skal arbejde sikkert, pålideligt og effektivt i talrige anvendelser. Til det formål kræves en modstandsdygtig og holdbar elektrisk tilslutningsteknologi.

Lagring til hjemmebrug, industriel lagring og storlagre som bindeled til sektorkoblingen
Industriel lagring
Energilagre har længe været brugt til afbrydelsesfri strømforsyning i kommercielle bygninger og fabrikker. Nye teknologier udvider anvendelsesmuligheder i energistyringen. Afdækningen af ​​spidsbelastninger ved hjælp af energilagre reducerer f.eks. virksomhedernes energiomkostninger betydeligt.
Industriel lagring
Storlagre
Storlagre anvendes til netunderstøttelse. De muliggør f.eks. høje spidsbelastninger på trods af utilstrækkelig netinfrastruktur - f.eks. på lynladestationer til elkøretøjer. En anden anvendelse af storlagre er til handel med energi, dvs. lagring eller levering af energi afhængigt af elprisen.
Storlagre
Lagring til hjemmebrug
Koblet med et solcelleanlæg kommer energilagret helt til sin ret. Andelen af ​​egengenereret elektrisk energi i eget elforbrug øges markant, og i tilfælde af en fejl i det offentlige netværk muliggør den en kontinuerlig selvstændig forsyning.
Lagring til hjemmebrug
Mand med grønt batteri og ikoner til sektorkobling

Derfor er vi den rigtige samarbejdspartner

  • Vi støtter dig som pionér i en CO2-neutral verden med førende løsninger til sektorkobling
  • Implementér dine individuelt tilpassede kontakteringsløsninger til batterilagre og Power-to-X-anvendelser
  • Stol på pålidelig tilslutningsteknologi til sikker og pladsbesparende fortrådning af din energilagring
  • Identificér optimeringspotentialet vha. kompetent rådgivning fra vores eksperter i energilagringsapplikationer
To mænd taler sammen ved siden af en montagekasse

Her kan du møde os

Du kan møde vores eksperter på talrige messer, kongresser og ved øvrige arrangementer.

Vi ser frem til at tale med dig.