Virtuelt rum med integrerede enheder

PLCnext Technology forbinder IT- og OT-verdenen Gør din applikation klar til IIoT og Industrie 4.0

PLCnext Technology er systemet til industriel automatisering og består af åben hardware, modulær engineering-software, globalt community og en digital softwaremarkedsplads. Digitalisering og globalisering stiller nye krav til den industrielle automatisering. Et eksakt passende design af det åbne automatiseringssystem er lige så vigtigt som en fleksibel, modulær udvidelse. Ud over standardprogrammeringen af PLC-systemer iht. IEC 61131-3 er også parallel programmering og kombinering af programmeringssprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid med PLCnext Control mulig. Gør din applikationsudvikling hurtigere med den gratis basisversion af PLCnext Engineer. Eller benyt dit sædvanlige programmeringsmiljø – du bestemmer selv.
Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Som et resultat af dette er løsningsapps, softwaremoduler, runtime-systemer og funktionsudvidelser tilgængelige i PLCnext Store, hvilket sikrer enorme tids- og omkostningsbesparelser ved oprettelse af applikationen. Dermed er PLCnext Technology det optimale system til de udfordringer, du måtte møde inden for moderne automatisering.

PLCnext Control
PLCnext Control YouTube

Realtidsevne og mulighed for at kombinere IEC 61131-3 og standardsprog PLCnext Control

PLCnext Control er hardwaren til Ecosystemet PLCnext Technology. Den gør det muligt at realisere automatiseringsprojekter uden egenudviklede systemers begrænsninger. PLC'erne baseret på en Linux-kerne er karakteriseret ved deres realtidskapacitet, både til IEC 61131-3 og til standardsprog som C/C++ og Matlab® Simulink®. Den patenterede opgavehåndtering muliggør enhver kombination af IEC 61131-3-kode, standardsprog og modelbaserede værktøjer i én opgave.
Etablér en direkte forbindelse til Proficloud eller enhver anden cloud, og integrér de enkelte cloud-tjenester. Brug dataene fra dit anlæg for at optimere dine processer. Derved øger du kvaliteten af ​​dine produkter, reducerer omkostningerne og behøver ikke at gribe ind i anlæg i drift. Dine data er dermed optimalt beskyttede, da PLCnext Control secure by design overholder IEC 62443.
PLCnext Control byder på skalerbare styringer i kapslingsklasse IP20. Fra modulære styringer til grundlæggende applikationer, over centralt administrerede højtydende styringer og helt frem til PC-baserede Edge Devices: Denne produktfamilie tilbyder altid en passende løsning til dit projekt. Med de modulære styringer er du i høj grad fleksibel i din stationsopbygning. Vælg mellem et stort antal I/O'er, eller udvid styringens grænseflader og funktionalitet med moduler, der skal tilsluttes til venstre. Hvis du vil implementere KI- eller Edge-applikationer, så indeholder vores produktprogram også til dette specielt optimeret hardware. Også nye teknologier som OPC UA, TSN og 5G kan integreres takket være den åbne Linux-kerne. Derved leverer PLCnext Control en høj grad af fremtidssikring.

PLCnext Engineer
PLCnext Engineer YouTube

Fremskyndet applikationsudvikling med favoriserede engineering-værktøjer PLCnext Engineer

Tag din PLCnext Control i brug hurtigere.
En helhedsorienteret programmering på samme flade giver her en enorm tids- og omkostningsbesparelse.
Med PLCnext Engineer-softwareplatformen, som fleksibelt og individuelt kan udvides ved hjælp af funktions-add-ins, modtager du gratis software til alle engineering-opgaver til PLCnext Control:

  • Konfiguration
  • Programmering iht. IEC 61131-3
  • Visualisering
  • Diagnose

Ved at kombinere alle de væsentlige funktioner for engineering-processen i én softwarepakke kan hele projekteringen implementeres i ét enkelt engineering-miljø.
Det fleksible engineering-værktøj er ikke bare et alt-i-et værktøj til klassisk programmering, fordi det kombinerer alle de grundlæggende funktioner for engineering-processerne i én software. Softwaren tilbyder også praktisk håndtering, når det kommer til tilslutning af standardsprogprogrammer og standardautomatisering.
Udnyt at kunne bruge dit velkendte programmeringsmiljø. Med PLCnext Engineer tilbyder vi dig nem konfigurering af dine PROFINET-netværk, integrering af standardsprogprogrammer eller MATLAB® Simulink®-modeller samt idriftsættelse og administration af dem på en PLCnext Control.
Afstemt efter din applikation kan der nemt integreres yderligere funktions-add-ins såsom en sikkerhedsløsning, MATLAB® Simulink® viewer eller en visualiseringsgenerator i engineering-platformen.
Fremskynd din applikationsudvikling ved at bruge færdige løsninger og softwaremoduler fra PLCnext Store. Tilpas softwaren til dine individuelle behov. Med PLCnext Engineers modulære arkitektur er der ingen grænser for, hvad du kan gøre.

At udveksle, at lade sig inspirere, at gå med.
Join and get involved!
Uanset om du er på udkig efter rapporter, applikationer, ekspertrådgivning, 24/7 support, events og webinarer, nyheder om markedslanceringen eller branchetrends, finder du alt her på ét sted.
Bliv en del af dette community
Programmør ved laptop
Video PLCnext Community
PLCnext Community – Join and get involved YouTube

Få gavn af Crowd Knowledge PLCnext Community

Den fremadskridende digitalisering og globalisering gør nye former for samarbejde mulige og nødvendige. Forkortede cyklusser i applikationsudviklingen og høj konkurrence stiller din virksomhed over for nye udfordringer, som næppe kan mestres på egen hånd. Derfor satser Phoenix Contact på et mere effektivt samarbejde og Crowd Knowledge. Med PLCnext Technology kan flere udviklere med forskellige discipliner arbejde sammen på et projekt. Dette fører til hurtig applikationsudvikling, især ved komplekse anvendelser. Brug Open Source Software f. eks. fra GitHub. Takket være dette community er koden mindre udsat for fejl, og fejlrettelser er hurtigere tilgængelige. Dette øger din innovative styrke og sparer ressourcer.
Hold dig i kontakt med os via PLCnext Community-hjemmesiden og kanaler på de sociale medier. Få som den første besked om Firmware-opdateringer og produktnyheder. Du kan når som helst udveksle og dele erfaringer med andre brugere eller stille et spørgsmål i dette forum. Business loungen viser dig desuden de nyeste tendenser inden for branchen og allerede udførte applikationer "Made with PLCnext Technology". Hvis du gerne vil dykke dybere ned i emnet for Ecosystemet i PLCnext Technology, har du adgang til et stort udvalg af tutorials, eLearnings og webinarer.

Bliv en del af PLCnext Community. #iamplcnext #plcnext

PLCnext Store
PLCnext Store YouTube

Tids- og omkostningsbesparelse ved udviklingen af applikationen PLCnext Store

I takt med at digitaliseringen skrider frem, bliver komplekse softwarefunktioner stadig vigtigere i automatiseringsprojekter. Dette kræver i stigende grad specialiseret softwareviden inden for applikationsudvikling. Ikke enhver programmør har den nødvendige knowhow. Præcis til dette formål har Phoenix Contact etableret den digitale softwaremarkedsplads PLCnext Store.
PLCnext Store byder på softwareapplikationer (apps), med hvilke du kan udvide funktionerne i PLCnext Control umiddelbart og nemt. Hermed øges effektiviteten i dine udviklingsprocesser betydeligt. Udvalget af apps spænder fra softwarebiblioteker og accelereret programmering til fuldt programmerede apps, der kan bruges uden programmeringsviden.
Åbenheden i PLCnext Store gør det også muligt for andre udbydere at sælge de apps, de har udviklet. I PLCnext Store kan du få forskellige apps til enhver anvendelsessituation.
Takket være et dynamisk voksende udbud tiltager alsidigheden og anvendelsesmulighederne. Ved fremtidige udvidelser er der ikke sat nogen grænser for dig.

Lad dig inspirere - PLCnext Store tilbyder innovative løsninger og kreative ideer, også til højt specialiserede krav.

Vi skal udnytte det eksisterende potentiale bedre til hurtigere udvikling og mere innovativ styrke.
PLCnext Store er lavet til at udnytte hele industriens kollektive intelligens.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO og President Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Dine fordele med PLCnext Technology

Netværkssamarbejde, ikoner
Dataudveksling printkort
Mand foran nattehimmel med stjerner
Nathimmel med stjerner
Programmør ved laptop
Netværkssamarbejde, ikoner

Med PLCnext Technology kan flere udviklere af forskellige generationer arbejde uafhængigt af hinanden i forskellige programmeringssprog på det samme styringsprogram. På den måde kan du udnytte fordelene fra den klassiske PLC-verden og åbenheden og fleksibiliteten i PLCnext Technology til hurtig udvikling af komplekse applikationer.

Dataudveksling printkort

Du kan kombinere programsekvenser fra forskellige sprog vilkårligt i tasks. Den patentanmeldte task handling-del af PLCnext Technology kan køre programrutiner af forskellig oprindelse som en klassisk IEC-61131-PLC-kode – dine højniveausprog-programmer bliver automatisk deterministiske. Platformen sikrer konsistent dataudveksling og synkron udførelse af programkoder.

Mand foran nattehimmel med stjerner

PLCnext Technology muliggør vilkårlige kombinationer af uafhængige programdele, der er oprettet på forskellige måder, og komplette applikationer efter dine ønsker. Anvendelse af open source-software og apps øger effektiviteten i dine udviklingsprocesser. Der er ingen begrænsninger for fremtidige udvidelser.

Nathimmel med stjerner

PLCnext Technology gør det muligt for dig at integrere aktuelle og fremtidige grænseflader og protokoller til åben kommunikation i automatiseringssystemer, der i høj grad er netværksbaserede. Du kan implementere nye IoT-baserede forretningsmodeller vha. direkte tilslutning til cloud-baserede serviceydelser og databaser.

Programmør ved laptop

Åbenheden i PLCnext Technology gør det muligt for dig at bruge dit favoritprogrammeringssprog, hvad enten det er IEC 61131 eller standardsprog. Du kan på bekvem vis udvikle din individuelt tilpassede løsning i det udviklingsmiljø, som du er fortrolig med, f.eks. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

Projekter Made with PLCnext Technology

PLCnext Technology er meget mere end blot en stor vision. Mange projekter er allerede i dag ved at blive implementeret i forskellige brancher. Vi styrer bryggeprocesser med ideer fra vores community eller fjerner ukrudt på jernbanespor i realtid. Der er meget at opdage.

Det er meget vigtigt for os, at vi tager os af IT-sikkerheden og altid holder os opdateret.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben