Tilpasning af signaler inden for maskinkonstruktion

Relæer er grænseflademoduler, som afhængigt af deres design udfører forskellige opgaver, når de tænder, slukker og skifter strømkredse. Koblingsenheder, der er udsatte for svigt, bringer maskin- og anlægsoppetiden i fare. Med det brede sortiment af produkter i COMPLETE line-programmet disponerer du over økonomiske løsninger, der opfylder alle de krav, som moderne anlægskoncepter stiller.

Tilpasning af signaler

COMPLETE line tilbyder dig sikre og pålidelige løsninger ved tilslutning af styring til field.

Funktionsområdet Tilpasning af signaler
Styre
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Styring".
Få mere at vide nu
Styre
Systemkabling
Reducér arbejdet med fortrådningen af de enkelte komponenter i et automatiseringssystem med systemkablingsløsninger fra Phoenix Contact.
Systemkabling
Højkompakte relæmoduler
Relæsystemet PLC-INTERFACE er den effektive grænseflade mellem styring og anlægsperiferi med sine supersmalle, stikbare relæer og Solid-State-relæer plus komplet tilbehør.
Højkompakte relæmoduler
Styre
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Styring".
Få mere at vide nu
Styre
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
MACX Analog-skilleforstærkere giver dig omfattende løsninger for en sikker, fejlfri analog og digital signalbehandling.
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken
Med en modulbredde fra 3,5 mm er TERMITRAB complete verdens smalleste overspændingsbeskyttelse til MSR-teknik.
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken
Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning
MINI Analog Pro er den første skilleforstærkerfamilie på 6 mm med stikbar tilslutningsteknik. Godt synlige og lettilgængelige tilslutningspunkter og strømmåling under løbende drift gør arbejdet nemmere.
Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
MACX Analog-skilleforstærkere giver dig omfattende løsninger for en sikker, fejlfri analog og digital signalbehandling.
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
Forbindelse
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Forbindelse".
Få mere at vide nu
Forbindelse

Eksempel 1
Systemkabling minimerer arbejdet med kabling mellem styringen og felten med præfabrikerede og testede kabler. Tilpasningen af digitale I/O-signaler varetages af 6 mm smalle relæskiver.
Eksempel 2
Der fås et omfattende program af konvertere og skilleforstærkere til fejlfri overførsel af analogsignaler.
Eksempel 3
Moduler til overspændingsbeskyttelse, der er udviklet specielt til MSR-anvendelser, garanterer tilgængeligheden, også under svære betingelser. Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning overfører fieldsignaler sikkert til industrielle netværk.