Styre
Med produkterne fra COMPLETE line-systemet kan du implementere en lang række styringskoncepter tilpasset kravene i forskellige applikationer og rammebetingelser.
Eksempel 1
Det omfattende Axioline-program sørger for implementering af fordelte styringskoncepter.
Eksempel 2
Betjening og visualisering kan udføres kompakt fra en industri-pc eller outsources til en HMI. Til applikationer med lav kompleksitet kombinerer PLC logic stikbare I/O'er og styring på meget lidt plads.
Eksempel 3
Minimer dit fortrådningsarbejde mellem styring og field ved at anvende kompakt systemkabling.
Eksempel 4
Til centrale styringskoncepter kan controllere og I/O'er tilføjes direkte i styreskabet.