Trådløs kommunikation i store anlæg

Sikker kommunikation i felten

En anlægs struktur og funktion kan under visse omstændigheder kræve anvendelse af enheder og komponenter til kommunikation også uden for styretavlen. En effektiv og sikker infrastruktur skal også kunne modstå barske omgivelser i felten. Bevægelige elementer i felten, som er svære at få adgang til via den faste fortrådning, udgør en særlig udfordring. Trådløse forbindelser fører dog også særlige krav med sig. COMPLETE line tilbyder dig vidt forskellige løsninger til kommunikation i felten.

Opbygning af en sikker kommunikation i felten

Interaktivt Image Map: Opbygning af en sikker kommunikation i felten
Ethernet-infrastruktur
Til applikationer, hvor switches skal monteres decentralt på fieldniveau og uden for et beskyttet miljø i et styreskab, er Managed switch-versionerne 2600 (Fast Ethernet) og 2700 (Gigabit) det ideelle valg.
Få mere at vide
Ethernet-infrastruktur
WLAN-netværk
Vi tilbyder de nødvendige produkter, løsninger og services til opbygning af driftssikre, trådløse WLAN-kommunikationsløsninger. Hvad enten du søger en komplet WLAN-infrastruktur fra én producent eller produkter enkeltvist til integrering i eksisterende WLAN-netværk.
Få mere at vide
WLAN-netværk
WLAN-Point2Point-forbindelse
Ethernet-portadapteren gør industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-totalløsninger installeres direkte i periferien og forbindes via en M12-Ethernet-ledning med automatiseringsenheden.
Få mere at vide
WLAN-Point2Point-forbindelse
Bluetooth-Point2Point-forbindelse
Bluetooth har især etableret sig godt som kommunikationsløsning til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevægelige eller roterende maskindele inden for maskin- og anlægskonstruktion.
Få mere at vide
Bluetooth-Point2Point-forbindelse
Trådløs strøm- og dataforbindelse
NearFi er den nye kontaktløse overførselsteknologi i realtid fra Phoenix Contact. Gennem en protokoluafhængig Ethernet-kommunikation åbner den for fleksible anvendelsesmuligheder for alle Ethernet-protokoller.
Få mere at vide
Trådløs strøm- og dataforbindelse
Sikker kommunikation
Den tiltagende digitalisering i industrien kræver sikker fortrådning af et voksende antal enheder i styretavlen. COMPLETE line tilbyder omfattende produktløsninger til den industrielle kommunikation og beskyttelse af alle relevante data.
Få mere at vide
Sikker kommunikation
Forsyning og kontaktorer
En pålidelig, stabil strømforsyning sikrer, at der ikke opstår skader på maskiner og anlæg. COMPLETE line har et bredt sortiment, som dækker alle funktionaliteter for en sikker og gennemgående energiinfrastruktur.
Få mere at vide
Forsyning og kontaktorer
Overførsel af signaler
Styring af maskiner stiller mange forskellige krav til en fleksibel, modulær og effektiv tilslutning af sensorer og aktuatorer i felten.
Få mere at vide
Overførsel af signaler

IP67-switches og den tilhørende kabling muliggør opbygning af robuste Ethernet-netværk med fieldbusdeltagere direkte i felten. IP67-beskyttede kontakter med metalhus imponerer med deres slanke design og muliggør fleksibel montering på en metalprofil direkte på maskinen eller på væggen. M12-tilslutningerne egner sig til klassiske tilslutningsstik og til den innovative M12 Push-Pull-lynaflåsning Power input/Power output-konceptet gør det desuden muligt at have en højeffektiv forsyning for flere switches eller I/O-stationer med minimalt kablingsarbejde.

Slæberinge er ofte en løsning til bevægelige maskindele. Hvis disse dataforbindelser imidlertid er for ustabile og derfor fejltilbøjelige, er trådløse løsninger en mulighed. Trådløs kommunikation er påkrævet senest, når der ikke længere kan etableres mekaniske forbindelser, f.eks. i førerløse transportsystemer (FTS). Trådløse WLAN-moduler afslutter et WLAN-net i felten med mobile og bevægelige deltagere. WLAN 1100 og WLAN 2100 er prisstærke WLAN-totalløsninger med integrerede antenner og trådløst modul i kun en enhed. Det trådløse modul monteres nemt på maskiner eller førerløse transportsystemer (FTS) ved hjælp af ethulsmontage og er takket være sit robuste hus optimalt beskyttet mod ydre påvirkninger.

Nogle gange er det nødvendigt at integrere individuelle automatiseringsenheder i netværket via WLAN. Ethernet-portadapteren er en enkel og billig løsning til hurtige og sikre Point2Point-forbindelser og små netværk. Med integreret antenne og en datagennemgang på op til 20 Mbit/s installeres den direkte i felten. Alternativt kan WLAN-forbindelsen konfigureres pr. mode-tast eller webbrowser.

Hvis alle WLAN-frekvenser og -kanaler allerede er optaget, er det muligt at oprette flere kommunikationskanaler via Bluetooth. Ethernet-portadapteren fås som rent trådløst Bluetooth- eller kombineret WLAN- og Bluetooth-modul. Den opbygger forbindelser uden at forstyrre WLAN-netværket. Det skal bemærkes, at Bluetooth-datahastigheden på op til 3 Mbit/s er lavere sammenlignet med WLAN.

Når eksempelvis vekselværktøj forsynes med data og energi via robotarme, bliver hyppigt anvendte tilslutningsstik hurtigt slidt. NearFi Technology overfører energi og data kontakt- og slidfrit og reducerer omkostningerne til vedligeholdelse og reservedele. NearFi-koblere overfører 50 W og Ethernet-protokoller med op til 100 Mbit/s mellem to enheder over en afstand på op til 10 mm. Anvendelsen af denne teknologi forstyrrer ikke eksisterende trådløse teknologier som WLAN eller Bluetooth.