Sikker kommunikation inden for maskinkonstruktion
Phoenix Contact giver dig nu endnu mere realtime, mere wireless, mere sikkerhed og mere pålidelighed. Industrial Ethernet fra COMPLETE line-programmet kan nemt integreres i din automatiserings-infrastruktur – for vi gør Ethernet nemt. Takket være årtiers erfaring inden for automatisering og industrielle Ethernet-netværk forstår vi dine forventninger og krav.
Sikker kommunikation
Med produkterne fra COMPLETE line-programmet kan du bygge en pålidelig og sikker kommunikation op.
Produktprogrammet for mGuard beskytter automatiseringsløsninger mod angreb udefra. Ethernet-infrastrukturkomponenterne garanterer en pålidelig kommunikation i industrielle omgivelser. Gateways muliggør integrering af enheder uden egen Ethernet-grænseflade i netværket. Løsninger til pålidelig kommunikation over lange afstande via eksisterende ledningsnet eller internettet afrunder sortimentet. Her sikrer den optimerede overspændingsbeskyttelse for kommunikationsteknologien den maksimale tilgængelighed af dit netværk.