Sensorer og aktuatorer i felten

Overførsel af signaler

Styring af maskiner stiller mange forskellige krav. Mens maskinstyringen er godt beskyttet mod miljøpåvirkninger i styretavler, er adskillige sensorer og aktuatorer og deres forbindelser udsatte i felten. COMPLETE line tilbyder løsninger til en fleksibel, modulær og effektiv tilslutning af disse komponenter i felten.

Eksempler på signaloverførsel i felten

Interaktivt Image Map: Signaloverførsel
Passive fordelerbokse
I den decentrale tilslutningsteknik udgør passive fordelersystemer forbindelsen mellem periferien og PLC'en. Phoenix Contact tilbyder fordelerbokse, der passer til alle tilslutningsteknikker.
Få mere at vide
Passive fordelerbokse
Decentrale I/O'er
Axioline E er dit I/O-system i blokdesign til decentral automatisering uden styretavle. Enhederne er tilpasset fieldinstallationens aktuelle og fremtidige behov og udviklet til direkte anvendelse i en maskine under barske omgivelser.
Få mere at vide
Decentrale I/O'er
I/O-Link-master
Ved anvendelse af Axioline E-IO-Link-mastere og de passende IO-Link-devices kan du udvide din applikations funktionsomfang og holde såvel omkostninger som kablingsarbejde på et minimum.
Få mere at vide
I/O-Link-master
IO-Link-device
Øg nemt og økonomisk antallet af kanaler i felten med IO-Link-I/O-bokse i kunststofhus.
Få mere at vide
IO-Link-device
Decentral Safety-I/O
Behandl sikre ind- og udgangssignaler i anvendelser med PROFIsafe med den sikre IO-Link-I/O-boks.
Få mere at vide
Decentral Safety-I/O
Tilslutning i felten
Helt fra styretavlen til felten tilbyder COMPLETE line innovative produkter til tilslutningsteknik, der imponerer med deres robusthed, fleksibilitet og lette håndtering.
Få mere at vide
Tilslutning i felten
Forsyning og beskyttelse i felten
En hyppig udfordring inden for maskinkonstruktion er sikring af den pålidelige forsyning af decentralt installerede forbrugere i felten. COMPLETE line indeholder gennemgående løsninger med IP67-beskyttelse til denne opgave.
Få mere at vide
Forsyning og beskyttelse i felten
Sikker kommunikation i felten
En anlægs struktur og funktion kan kræve, at der finder kommunikation sted uden for styretavlen. COMPLETE line tilbyder dig vidt forskellige løsninger til kommunikation i felten.
Få mere at vide
Sikker kommunikation i felten

En klassisk løsning til tilslutning af fieldkomponenter er tilslutningsdåser eller passive sensor-/aktuator-kablingsbokse med stamkabler til styringen. Tilslutningen af fieldkomponenterne foregår på sikker vis via sensor-/aktuator-kablingen. Signalkablerne placeres individuelt med de relevante klemmer eller IO'er i styretavlen. De passive sensor-/aktuator-kablingsbokse varetager feltkabling uden programmeringsarbejde. Realiseringen er teknisk set enkel og fleksibel. I takt med det stigende antal sensorer og aktuatorer, de tiltagende kabellængder og det heraf følgende behov for signaljustering, bliver manuel kabling stadig mere kompleks, dyr og uattraktiv.

Decentrale styreelementer understøtter sensorernes og aktuatorernes forbindelse med kontrolniveauet i felten, baseret f.eks. på PROFINET-netværk. Løsninger til andre gængse netværk er også tilgængelige. Tilsluttet via IP67-beskyttede Ethernet-kabler er de decentrale Axioline E I/O'er hurtige, robuste og nemme at bruge i felten. De indsamler signaler, inkl. information om signalkilden, og videresender dem til styringen.

Med IO-Link-teknologien tilføjes yderligere muligheder: Den globalt standardiserede I/O-grænseflade beriger kommunikationen med proces- og servicedata. Gennem detektering af sensorens tilsmudsningsgrad muliggøres planlægning af rengøring i god tid. Derudover er der adgang til fjernparametrering – enten for at tilpasse aktuatorer til ændrede processer eller for at overføre gemte parametre til udvekslede IO-Link-enheder.

Feltkablingen gør det nemt at forbinde decentrale IO-Link-fieldkomponenter til en IO-Link-master på højere niveau. Axioline E's analoge konverter tillader desuden tilslutning af analoge sensorer og aktuatorer til IO-Link-boksen. IO-Link giver også mulighed for at tilslutte aktive I/O-bokse, der overfører yderligere digitale signaler – også selvom de ikke kommer fra IO-Link-fieldkomponenter.

Specielle Safety I/O-bokse indbefatter desuden funktionel sikkerhed. Axioline E Safe I/O-bokse har sikre ind- og udgange. SafetyBridge-teknologien muliggør integrering af disse bokse i PROFIsafe-anvendelser.