Funktionel sikkerhed inden for maskinkonstruktion

Netsammenkoblingen af alle enheder på en digital fabrik kræver en helhedsorienteret tænkning af processerne og inkluderer også den funktionelle sikkerhed. Vi arbejder på, at vores safety-løsninger i den digitale tidsalder sørger for, at menneske og maskine er optimalt beskyttet. Og du kan øge anlægsoppetiden yderligere med integrering af safety i den modulære automation.

Funktionel sikkerhed

COMPLETE line-systemet omfatter et skalerbart produktprogram af innovative Safety-komponenter.

Funktionsområdet Funktionel sikkerhed
Højkompakte koblingsrelæer
Den egenudviklede relæteknologi gør PSRmini til de smalleste koblingsrelæer til sikker ind- og udkobling, der fås på verdensmarkedet.
Sikkerhedsrelæer
Højkompakte koblingsrelæer
Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
Den kompakte PSRswitch er en elektronisk, kodet sikkerhedsafbryder til fleksibel sikkerhedsdør- og positionsovervågning.
Sikkerhedskredsløb
Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer
PSRmultifunction giver dig et overlejret sensorkredsløb og to lokale sensorkredsløb i et sikkerhedsrelæ. De udfører hyppigt forekommende applikationer med op til tre sikkerhedsfunktioner med kun en enhed.
Konfigurerbare sikkerhedsmoduler
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer
Styre
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Styring".
Få mere at vide nu
Styre
Sikre I/O'er
Med I/O-systemerne Inline og Axioline F kan du integrere funktionel sikkerhed i dit netværk, uden sikkerhedsstyring. Dit foretrukne standardnetværk og din standardstyring bevares
Sikre I/O'er
Sikre I/O'er
Med I/O-systemerne Inline og Axioline F kan du integrere funktionel sikkerhed i dit netværk, uden sikkerhedsstyring. Dit foretrukne standardnetværk og din standardstyring bevares.
Sikre I/O'er
Sikker kommunikation
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Sikker kommunikation".
Få mere at vide nu
Sikker kommunikation
Sikker kontrolteknologi
Med vores sikkerhedsstyring RFC 470S kan du løse både komplekse sikkerheds- og standardapplikationer. Takket være integreret PROFINET-grænseflade kommunikerer styringen direkte med PROFIsafe-I/O-moduler fra Inline eller Axioline F.
Sikker kontrolteknologi
Sikre I/O'er
Med I/O-systemerne Inline og Axioline F kan du integrere funktionel sikkerhed i dit netværk, uden sikkerhedsstyring. Dit foretrukne standardnetværk og din standardstyring bevares.
Sikre I/O'er

Eksempel 1
Enkle sikkerhedsrelæer forbinder sensorer direkte med aktuatorer.
Eksempel 2
Enkle sikkerhedsrelæer forbinder sensorer direkte med aktuatorer.
Eksempel 3
SafetyBridge Technology muliggør overførsel af sikkerhedsorienterede data via standard kommunikationsnetværk.
Eksempel 4
Sikkerhedsstyringer til komplekse opgaver og maksimale sikkerhedskrav med en høj grad af I/O-potentiale afrunder COMPLETE line-sortimentet.