Fra forsyning til potentialfordeling

POWER til maksimal systemtilgængelighed

Vores POWER-produkter forsyner dine anvendelser med førende teknologi og høj kvalitet. Strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyninger er i deres funktionalitet og design optimalt afstemt efter de krav, der stilles inden for forskellige brancher.

Få mere at vide om de forskellige muligheder for en pålidelig strømforsyning i vores brochure "Strømforsyninger og UPS"!

Download nu
Power Reliability lead

Forsyning og kontaktorer

Undgå uønskede nedetider: COMPLETE line-systemet har alle komponenterne til et omfattende forsyningskoncept.

Funktionsområdet Forsyning og kontaktorer
Forbindelse
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Forbindelse".
Få mere at vide nu
Forbindelse
Assistentsystem til overspændingsbeskyttelse
ImpulseCheck er det første intelligente assistentsystem i verden til overspændingsbeskyttelse på området for netbeskyttelse.
Test- og overvågningsapparater
Assistentsystem til overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer
SEC-teknologi beskytter pålideligt systemer og enheder mod forekomster af overspænding og forhindrer således produktionsstop.
Overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer
Energiovervågning
EMpro-energimålere registrerer og kommunikerer dine energidata ud til overordnede styre-- og managementsystemer. Digitale services og global adgang via cloud-adgang giver en høj tilgængelighed og gennemsigtighed.
Energimonitoring
Energiovervågning
AC-potentialfordeling
Med energifordelingstavlen CrossPowerSystem kan du nemt og enkelt udføre montage af energifordeling og koblingsenheder.
AC-ladestyringer
AC-potentialfordeling
24 V strømforsyning
Lang anlægsoppetid takket være det effektive produktprogram QUINT complete. Til din individuelle løsning tilbyder vi QUINT POWER-strømforsyninger, DC/DC-konvertere, aktive og passive redundansmoduler samt UPS'er med Ethernet-grænseflade.
Strømforsyninger
24 V strømforsyning
Apparatbeskyttelse
Selektiv apparatbeskyttelse med et stort antal forskellige udløsemekanismer giver den maksimale sikkerhed til alle forbrugere. I produktprogrammet for COMPLETE line kan du finde den rigtige sikkerhedsafbryder til enhver anvendelse.
Elektronisk sikring
Apparatbeskyttelse
DC-potentialfordeling
For at maskiner og anlæg kan fungere problemfrit, skal forskellige systemkomponenter være forsynet med strøm og signaler. PTFIX-fordelerblokkonceptet har den rigtige løsning til enhver anvendelse.
Fordelerblokke
DC-potentialfordeling

En effektiv overspændingsbeskyttelse afleder transient overspænding på AC-siden på en sikker måde, uden at der derved opstår stilstand. En overførsel af overspændingsforekomster til skyen muliggør forebyggende vedligeholdelse.
Nye løsninger til AC- eller DC-potentialfordelingen i styreskabet reducerer pladsbehovet og installationstiden. Om nødvendigt supplerer redundansløsninger eller batterier DC-strømforsyningen og sikrer således 24 V-forsyningen selv i kritiske situationer. Sikkerhedsafbrydere forhindrer negative påvirkninger fra felten på det samlede system. Ud over at forsyne og beskytte hjælper fremtidssikrede overvågningsløsninger med at spare energi i det samlede system.