Decentral strømforsyning inden for maskinkonstruktion

Pålidelig forsyning og beskyttelse i felten

En hyppig udfordring inden for maskinkonstruktion er sikring af en pålidelig forsyning af decentralt installerede forbrugere i felten. Dette kan f.eks. være kontrolelementer, ventiløer, sensorer eller decentrale styretavler. COMPLETE line indeholder gennemgående løsninger med IP67-beskyttelse til denne opgave.

Opbygning af en pålidelig forsyning til felten

Interaktivt Image Map: Opbygning af en pålidelig forsyning til felten
Strømforsyning
Strømforsyningerne TRIO POWER IP67 egner sig optimalt til direkte installation på forbrugeren i felten. Takket være det robuste aluminiumshus er de beskyttet mod ekstreme temperaturer, støv og vand og sørger således også i barske omgivelser for en lang levetid for anlægget.
Få mere at vide
Strømforsyning
Apparatbeskyttelse
Med M12 Power-fordelerboksene samt H- og Y-fordelerstikkene kan du kable mange forbrugere sammen, hurtigt og overskueligt. Bring energien tæt på dine forbrugere med kun en forsyningsledning. Spar omkostninger gennem fordeling og samling af effekt. Pålidelig skærmning giver sikker beskyttelse mod elektromagnestiske påvirkninger.
Få mere at vide
Apparatbeskyttelse
DC-potentialfordeling
Sådan kan du sikre dine anlægs drift: Med et komplet produkt- og løsningsprogram til tilslutning af sensorer og aktuatorer. Uanset om det er standardanvendelser eller kablinger i krævende brancher og specielle applikationer.
Få mere at vide
DC-potentialfordeling
Tilslutning i felten
Helt fra styretavlen til felten tilbyder COMPLETE line innovative tilslutningsløsninger, der imponerer med deres robusthed, fleksibilitet og lette håndtering.
Få mere at vide
Tilslutning i felten
Sikker kommunikation i felten
Et anlægs struktur og funktion kan kræve, at der også finder kommunikation sted uden for styretavlen. COMPLETE line tilbyder dig vidt forskellige løsninger til anvendelse i felten.
Få mere at vide
Sikker kommunikation i felten
Styring
Digitalisering, netværkstilslutning og globalisering af forretningsmæssige og tekniske systemer skaber nye markedskrav. COMPLETE line indeholder fremtidsorienterede PLC'er, I/O-systemer og PLC-software.
Få mere at vide
Styring

TRIO IP67-strømforsyninger med et robust aluminiumshus og tilslutninger designet til det gennemprøvede SAC-feltkabelsystem med M12, 7/8" eller IPD-rundstik er velegnede til sikker brug i felten. Varianter med en valgfri integreret sikring og IO-Link udvider rækken af ​​funktioner i strømforsyningen: De overvåger forskellige data via IO-Link, så der kan træffes foranstaltninger til at øge effektiviteten og fejlsikkerheden, hvis det er nødvendigt. Parametrering af de enkelte kanaler foregår nemt via IO-Link.

Hvis der endnu ikke er integreret nogen lednings- og enhedsbeskyttelse i strømforsyningen eller ikke er installeret nogen i styretavlen, skal den installeres i felten for at beskytte applikationen mod f.eks. kortslutninger. En strømfordeler egner sig til denne funktion i IP67-miljøer. Ud over beskyttelse af anvendelsen varetager strømfordeleren også potentialfordelingen.

Afhængig af applikationen foregår yderligere en DC-potentialfordeling over feltkablingen. SAC-sortimentet med M12- og 7/8"-strøm- og dataledninger omfatter stik, bøsninger, adaptere og fordelere med klassiske tilslutninger til forskruning eller praktisk Push-Lock fjedertilslutning.