Medarbejdere forbinder kraftige tilslutningsstik i maskinkonstruktion

Tilslutningsteknik til felten

Inden for maskinkonstruktion anvendes der meget forskellige løsninger i tilslutningsteknikken. Helt fra styretavlen til felten tilbyder COMPLETE line innovative produkter, der imponerer med deres robusthed, fleksibilitet og lette håndtering.
COMPLETE line-sortimentet omfatter skalerbare løsninger til overførsel af signaler, data og energi til tilslutning af sensorer og aktuatorer samt til tilslutning til styretavler.

Interaktivt Image Map: Forbindelsesløsninger til felten
Styre
Med produkterne fra COMPLETE line-systemet kan du implementere en lang række styringskoncepter tilpasset kravene i forskellige applikationer og rammebetingelser.
Få mere at vide
Styre
Forsyning og kontaktorer
Undgå uønskede nedetider: COMPLETE line-systemet har alle komponenterne til et omfattende forsyningskoncept.
Få mere at vide
Forsyning og kontaktorer
Statisk styretavletilslutning
Kabelindføringssystemet (CES) fra Phoeix Contact er en plads- og omkostningsbesparende løsning til kabelindføring i styreskabe.
Få mere at vide
Statisk styretavletilslutning
Fleksibel styretavletilslutning
Kraftige tilslutningsstik i serien HEAVYCON complete beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker energioverførsel under selv de hårdeste betingelser.
Få mere at vide
Fleksibel styretavletilslutning
Forsyning af aktuatorer
Rundstik til effektopgaver dækker vidt forskellige applikationer – fra den kompakte M12-tilslutning til størrelse M58 med høj overførselseffekt op til 150 A ved 630 V. ​
Få mere at vide
Forsyning af aktuatorer
Tilslutning af sensorer
Lille eller stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller til egen konfektionering på stedet, hos Phoenix Contact finder du den rigtige konstruktion til din specielle applikation.
Få mere at vide
Tilslutning af sensorer
Overførsel af signaler
Ved styring af maskiner er der mange forskellige krav. Mens maskinstyringen er godt beskyttet mod miljøpåvirkninger i styretavler, er adskillige sensorer og aktuatorer udsatte i felten.
Få mere at vide
Overførsel af signaler