Fra rækkeklemme til kraftigt tilslutningsstik

Alle tilslutningsteknikker – ét system

Med CLIPLINE complete, det enestående rækkeklemmesystem fra Phoenix Contact, kan brugeren frit vælge tilslutningsteknik. Denne variation giver dig mulighed for at reagere fleksibelt på alle ønsker og funktionskrav i hele verden. Alle tilslutningsteknikker kan frit kombineres med hinanden med det samme tilbehør.

Få mere at vide om tilslutningsteknikken i vores brochure "Rækkeklemmesystemet til enhver applikation“!

Download nu
COMPLETE line hurtige forløb

Forbindelse

Produkter fra COMPLETE line-produktprogrammet garanterer pålidelige elektriske forbindelser for alle enheder i styreskabet.

Funktionsområdet Forbindelser
Forsyning og kontaktorer
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "forsyning og beskyttelse".
Få mere at vide nu
Forsyning og kontaktorer
Kobling af belastninger
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "kobling af belastninger".
Få mere at vide nu
Kobling af belastninger
Tilpasning af signaler
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "tilpasning af signaler".
Få mere at vide nu
 Tilpasning af signaler
Styre
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Styring".
Få mere at vide nu
Styre
Stærkstrømsklemmer
Stærkstrømsklemmerne PTPOWER giver dig en hurtig og brugervenlig tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledere.
Stærkstrømsklemmer
Rækkeklemmer til alle tilslutningsteknikker
Med det enestående rækkeklemmesystem fra Phoenix Contact er det muligt frit at vælge tilslutningsteknik.
Rækkeklemmer til alle tilslutningsteknikker
Motortilslutningsklemmer
Til den enkle motortilslutning skal du bruge 4-etages rækkeklemmerne til mærketværsnit på op til 2,5 mm² og 4 mm².
Rækkeklemmer
Motortilslutningsklemmer
Kraftige tilslutningsstik
De kraftige tilslutningsstik HEAVYCON garanterer en sikker overførsel af signaler, data og effekt under selv de hårdeste betingelser.
Industrimultistik
Kraftige tilslutningsstik
Rangerforbindere og potentialfordelere
De kompakte rangerforbindere PTRV bruges til overskuelig rangering af signaler i automatiseringsomgivelser.
Rangerfordelere
Rangerforbindere og potentialfordelere
Skille- og knivskilleklemmer
Phoenix Contact tilbyder skille- og knivskilleelementer med en strømværdi på op til 31 A og en maksimal mærkespænding på 1.000 V.
Skilleklemmer og knivskilleklemmer
Skille- og knivskilleklemmer
Sensor-/aktuatorklemmer
Nem og overskuelig fortrådning af dine sensorer og aktuatorer med de kompakte rækkeklemmer PTIO.
Rækkeklemmer
Sensor-/aktuatorklemmer

Eksempel 1
Effektive stærkstrømsklemmer egner sig til energiforsyningen.
Eksempel 2
Inden for alt fra alsidige fordelerblokke til kompakte gennemgangsklemmer har COMPLETE line et bud på en passende potentialfordeling til enhver applikation.
Eksempel 3
Forbind forbrugerne i felten på en kompakt måde med pladsbesparende motortilslutningsklemmer. Væggennemføringer, der kan tilpasses individuelt, danner her den fleksible grænseflade udadtil.
Eksempel 4
Rangerforbindere anvendes især ved signaloverførsel. Skille- og knivskilleklemmer sørger her for den nødvendige sikkerhed.
Eksempel 5
Særlige sensor-/aktuatorklemmer egner sig til en særligt pladsbesparende fortrådning.