Ladegrænseflader til dine elkøretøjer

Bestil rådgivning nu

Producerer eller eftermonterer du biler og har brug for en effektiv grænseflade til lynopladning af dine køretøjer? Vi rådgiver dig gerne. Skriv dit spørgsmål til os nu.



Elbil med CCS-ladedåse oplades over et Mode 3-ladekabel

Elektrificér dine køretøjer med os

Ændringen i mobilitet medfører nye udfordringer for bilproducenter såvel som erhvervskøretøjer, passagertransport- og transportbranchen. Det er påkrævet at skifte fra forbrændingsmotorer til elektromobilitet i de kommende år på grund af statslige regler. For brugerne af elkøretøjer udgør de angiveligt lange opladningstider dog en risiko for den stramme tidslogistik og egnetheden på daglig basis. Med vores køretøjsinlets tilbyder vi en grænseflade for High Power Charging, som forkorter ladetiden for elkøretøjer i betragtelig grad.

Elbil med CCS-ladedåse og CCS-ladestik til High Power Charging

Takket være HPC-egnede køretøjer bliver elektromobilitet anvendelig i hverdagen

Et overblik over dine fordele

  • Som en mangeårig og erfaren billeverandør er vi din pålidelige partner
  • Innovative lynopladningsteknologier til hverdagsegnet High Power Charging
  • Bredt produktprogram til alle markeder og køretøjstyper i verden
  • IATF-certificeret kvalitet overholder selv de strengeste krav fra automobilindustrien
  • Standardmæssig korrekt, sikker ladeteknik fra medudviklerne af Combined Charging Systems

"Morgendagens køretøjer adskiller sig frem for alt fra de nuværende med hensyn til batteri og ladeteknik. Der kræves meget effekt og lang rækkevidde. Det kræver store batterier og korte ladecyklusser. Derfor ser vi os selv som dem, der baner vej for de kommende differentieringer inden for køretøjsudvikling – og vi undersøger allerede opladningsteknologier, der giver betydeligt mere energi end vores nuværende HPC-produkter, f.eks. til særligt store erhvervskøretøjer."

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Fra den lille bil til bulldozeren Opladningsgrænseflader til enhver type elkøretøjer

Landskab med forskellige elkøretøjer

Uanset hvilken sektor du konstruerer eller eftermonterer køretøjer til – hvad enten det er gravemaskiner, dumpere, traktorer, gaffeltrucks, transportere, busser, fejemaskiner, ambulancer eller snescootere:

Dine kunder forventer korte opladningstider for optimal tilgængelighed og udnyttelse af deres elkøretøjer eller bilpark. For dette er ofte forudsætningerne for at skifte til elektromobilitet.

Med de universelle ladestikdåser fra Phoenix Contact kan du elektrificere køretøjer af alle typer og sikre hurtig og sikker opladning.

Hurtig opladning, universelt design
Køretøjsinlet CHARX connect
Med de universelle køretøjsinlets i serien CHARX connect er elektriske køretøjer som både personbiler samt fritids- og erhvervskøretøjer perfekt udstyret til AC- og DC-opladning – fra lave ladeeffekter til High Power Charging. Det brede produktprogram dækker alle gængse ladestandarder og ladetyper. Således kan du garanteret også finde den passende ladestikdåse til dit køretøj.
Få mere at vide nu
CCS-ladedåser CHARX connect til elkøretøjer

Leder du efter en individuel ladestikdåse? Individualisér din opladningsgrænseflade

Til mange førende OEM-producenter har vi allerede udviklet kundespecifikke køretøjsinlets, der opfylder de høje krav i bilindustrien iht. IATF 16949.

Under hensyntagen til de krav, som dine seriekøretøjer skal leve op til, kan vi integrere eller udvikle funktioner såsom:

  • LED-visning og belysning
  • Ekstra betjeningselementer
  • Aflåsning af ladestik og ladestikdåse
  • Intelligente afkølingskoncepter med temperaturmåling med stor nøjagtighed

Kontakt os endelig.