Digital 3D-tur om vores tilslutningsløsninger inden for bygningsautomation
Sammen med os kan du gå igennem en fuldautomatiseret bygning. På 3D-turen oplever du, hvordan tilslutninger og huse udlever deres fordele til gavn for dig.
Dine fordele
- Smart netkobling: Kommunikation mellem enheder takket være passende tilslutninger til IP-baserede protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
- Omfattende produktprogram: Tilslutningsteknik og elektronikhuse til enheder inden for bygningsautomation
- Overgår standarden: Individuelle designtyper til intelligente enheder i teknisk bygningsudstyr
- Fremragende serviceydelser: Kompetent rådgivning og Design-in support for hurtige forbindelsesløsninger
Samling i netværk af opvarmnings-, klima- og ventilationsteknik på en nem måde Få fordelen af stabile forbindelser – fra fieldkomponenten til bygningsmanagementsystemet
Stigende funktionskrav til energieffektivitet øger forventningen til løsninger inden for regulering, styring og ekvipering med varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC). Som en del af det tekniske bygningsudstyr har disse en enorm indflydelse på funktionalitet, økonomi og velbefindende. Printkorttilslutninger og elektronikhuse fra Phoenix Contact garanterer sikker overførsel af signaler, data og effekt samt en pålidelig procesautomation.
Da klimaanlæggene i stigende grad indgår i netværk, er det vigtigt, at teknologien ikke bliver for krævende for installatører og operatører. Således kan fejl undgås under installationen, og vedligeholdelse kan garanteres at være nem for operatøren i løbet af levetiden.
Løsninger til opvarmning, ventilation og aircondition (HVAC)
Kompakte printkorttilslutninger til aktuatordrev
Tilslutninger til aktuatordrev Løsninger ved trange pladsforhold
De kompakte konstruktioner af COMBICON-printklemmer er særligt velegnede til de trange pladsforhold i aktuatordrev med højere kapslingsklasser. Overblik over fordelene ved de kompakte printkorttilslutninger i COMBICON-produktprogrammet i serien SPTA-THR 1,5:
- Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
- Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
- Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Todelt printkortstik med Push-in tilslutningsteknik til kanalsensorer
Kanalsensortilslutninger Løsninger til svært tilgængelige enheder
COMBICON-printkortstik i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 er den ideelle løsning til svært tilgængelige anvendelser. Overblik over fordelene ved printkortstik med Push-in tilslutning:
- Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
- Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
- Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Printkortstik med Push-in tilslutning til rumbetjeningsenheder
Tilslutninger til rumbetjeningsenheder Løsninger til todelte huse
COMBICON-printkortstik i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med Push-in tilslutning tilbyder ideelle løsninger til todelte elektronikhuse. Overblik over fordelene:
- Velegnet til todelte elektronikhuse
- Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
- Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Printklemmer til blænddrevtilslutning
Tilslutninger til blænddrev Løsninger til en længere levetid
COMBICON-printklemmer i serien SPT(A)-THR 1,5 muliggør med sin udmærkede kvalitet ideelle løsninger til længere holdbarhed i blænddrev. Ud over den tidsbesparende Push-in tilslutning er der følgende fordele:
- Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
- Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
- Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
Board-to-board-tilslutningsstik til tilstedeværelsessensorer
Tilslutninger til tilstedeværelsessensorer Mere komfort på meget lidt plads
Board-to-board-stik i serien FINEPITCH byder på smarte løsninger til mere komfort ved trange pladsforhold i tilslutningsområdet. Overblik over fordelene:
- Høj grad af frihed takket være forskellige delinger, poltal og kontruktioner
- Positioneringstapper på undersiden til pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
- Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage samt Pick-and-Place-pad muliggør automatiseret reflow-lodning
Referencer
Elektronikhuse til bygningsautomation
Et fronttilslutningshus til smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruger elektronikhuset ME-IO til deres rumautomationssystem Open.Room. Sammen med Phoenix Contact tilpassede Neuberger huset til de specielle funktionskrav.
Modulært huskoncept med DIN-skinne busforbinder
Funktionel indpakning til en optagelsesenhed til temperaturer og energi: Scheidl GmbH bruger BC-elektronikhuset fra Phoenix Contact til sin energistyring. Den 16-polede DIN-skinne busforbinder var nøglen til apparatudviklingen.