Tekniker kontrollerer fotovoltaikkens tilslutningsteknik

Tilslutningsteknik til fritstående solcelleanlæg Forbundet på sikker vis

Fra solcellemodul via generatortilslutningskasse og til vekselretter – Phoenix Contact Contact tilbyder en lang række kablingsløsninger, som er skræddersyede til de krav, der følger af de fritstående solcelleanlæg.

Lang levetid og en hurtig og nem installation er i fokus. På den måde kan de fieldkonfektionerbare DC-tilslutningsstik monteres inden for få sekunder uden brug af specialværktøj. De førsteklasses komponenter, der er tilpasset hinanden, bidrager dermed til en lang anlægsoppetid, også ved ekstreme vejrbetingelser.

Dine fordele:
✓ Enkel montering takket være lyntilslutningsteknologier uden værktøj
✓ Høj beskyttelse mod ikke-tilladte krydsforbindelser takket være unik pin-belægning
✓ UV-, temperatur- og vejrbestandig
✓ Høj grad af fleksibilitet takket være omfattende produktprogram til kabeltværsnit fra 2,5 til 16 mm²

Dine fordele

  • Alsidighed og høj grad af fleksibilitet takket være forskellige ledertværsnit fra 2,5 til 16 mm²
  • UV-, temperatur- og vejrbestandig
  • Fremtidssikret til spændinger op til 1500 V
  • Innovativ fjederkrafttilslutning til konstante og sikre forbindelser etableret uden specialværktøj

Universel tilslutningsteknik fra solcellemodul til forsyning

Tilslutningsstik og kabler giver mulighed for en fast eller fleksibel installation og er egnet til et temperaturområde fra -40 °C til +85 °C.

Tilslutningsteknikkens topologi i solcelleparken - fra solcellemodul til forsyning

Gennemgående tilslutningsteknik fra solcellemodul til forsyning

Solenergitekniker i solcellepark med fotovoltaisk tilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Fotovoltaik-tilslutningsstik til DC- og AC-kabling

Fieldkonfektionerbare stik fra Phoenix Contact er velegnede til kabling af solcelleanlæg. Tilslutningsstik og kabler giver mulighed for en fast eller en fleksibel installation. De er egnede til et temperaturområde på -40 til +85 °C. Certifikater i henhold til gængse normer og standarder muliggør international brug.

Få mere at vide om vores tilslutningsstik, printkorttilslutningsteknik og det tilbehør, der passer til.