M8- og M12-rundstik

Modulære kompakte servomotorer med smart tilslutningsteknik i M8 og M12 Jenaer Antriebstechnik fremstiller skræddersyede motorløsninger og -systemer til et stort antal forskellige markeder.

  • Med de krav, som Industrie 4.0 stiller, skal også drivsystemer være stadig mere effektive og kompakte.
  • Derfor satser Jenaer Antriebstechnik på "smart" tilslutningsteknik i M8 og M12 til deres modulære kompakte servomotorer med integreret forstærker.
  • Dermed gør kunderne deres anlæg betydeligt mere produktive og økonomiske.

Kundeprofil

I mere end 28 år har Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) i Jena i delstaten Thüringen udviklet og fremstillet skræddersyede motorløsninger og -systemer til diverse forskellige markeder med hver deres specifikke krav. Med over 160 medarbejdere er familievirksomheden en etableret aktør på markedet.

Civilingeniør Thomas Hertwig, udviklingsingeniør hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Civilingeniør Thomas Hertwig, udviklingsingeniør hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Anvendelse

At skabe mere fleksibilitet til kundekredsen er en væsentlig søjle i JAT-produktudviklingen. Det kommer her an på at indrette servomotoren efter specifikke kundekrav, så kunden øger sit anlægs produktivitet og forbedrer dets økonomi. Resultatet af disse bestræbelser er et decentralt servokompakt drivsystem, hvor controlleren ikke længere indtager plads i styreskabet, hvilket reducerer installationsarbejdet til et minimum. Dette nedsætter ikke bare omkostningerne, men giver også megen frihed i maskin- og anlægsdesignet.

"Det var vores hensigt at lave en basisenhed og herved se bort fra alt det, der ikke er nødvendigt for den kompakte motors grundlæggende funktionalitet", forklarer den ansvarlige udvikler Thomas Hertwig virksomhedens produktfilosofi. "Til den kundespecifikke adaptering findes tilvalgsmodulet – på det kan vi tage alle de funktioner med om bord, som derudover er nødvendige for anvendelsen." Hardware-omkostninger for ubenyttede enhedskomponenter bortfalder så for brugeren. Hertwig: "Endvidere tilbyder vi vores kunder et skræddersyet og budgetskånende produkt med hurtig tilgængelighed."

Motor med tilvalgsmodul i hånden på en medarbejder

Printkortet forenkler den samlede produktionsproces, motorudbygningstrinnenes grænseflader kan kombineres

Løsning

For at holde ressourcerne til fremstilling på et lavt og fleksibiliteten på et højt niveau har JAT besluttet at anvende todelte M8- og M12-tilslutningsstik fra Phoenix Contact. "De mange forskellige varianter af poltal og kodninger giver vores udviklere mulighed for at realisere alle valgfrie udbygningsniveauer for det nye servomotorsystem på et enkelt printkort, nemlig tilvalgsmodulet," forklarer Hertwig. "Det skaber ikke kun plads i motoren, men reducerer også omkostningerne til fremstilling og montage."

Basisenheden består af forskellige moduler. Alt efter behov finder motorer med enten få eller mange poler anvendelse med et flangemål på 80 mm eller 86 mm. Det flerpolede motorkoncept gør, at der også kan opnås et højt drejningsmoment ved 1.500 o/min. Dette er ensbetydende med, at geartrin kan spares eller endda hele gearet. På den måde reducerer man ikke kun apparatomkostningerne, men sænker også tolerancerne, hvilket fører til en højere præcision. Da der ved dette koncept er en mekanisk del mindre, som kan have udfald, reduceres også vedligeholdelsesarbejdet. Dermed øges så igen anlægsoppetiden.

"De mange forskellige varianter af poltal og kodninger giver vores udviklere mulighed for at realisere alle valgfrie udbygningsniveauer for det nye servomotorsystem på et enkelt printkort, nemlig tilvalgsmodulet," forklarer Hertwig.

Thomas Hertwig - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, Udviklingsingeniør
Maskiner med passende kabeltilslutningsteknik

Smarte motorer begunstiger smarte maskiner med den passende kabeltilslutningsteknik

Allerede basisudstyret giver kunden adgang til adskillelige digitale ind- og udgange til tilslutning af sensorer og aktuatorer på maskinen. "Dette fleksible koncept kunne man ikke forestille sig uden M8- og M12-tilslutningsstik," fortæller Hertwig. "Udbuddet af sensorer og aktuatorer, der kan tilsluttes, kan altid udvides ved behov."

Motorerne drives alt efter effektklasse enten med ekstra lav 60 V DC-spænding eller med nettilførsel på 230 V AC eller 325 V DC ved at "docke" et ekstra højvoltsmodul. Også her ved hjælp af metriske rundstik fra produktfamilien PLUSCON. "Udslagsgivende for vores valg var aspekter såsom ydeevne, driftspålidelighed og robusthed," begrunder Hertwig sin beslutning. "For også under de barske betingelser, der ofte hersker i industrielle anvendelser, skal vores motorer stadigvæk kunne udføre deres arbejde pålideligt."

Konklusion

Smarte motorer, der bliver stadig mindre, kræver stadig mindre, smarte tilslutningsstik. "For at kunne realisere tilpasningen til kundens anvendelsessituation så økonomisk som muligt har vi udformet vores apparatkoncept således, at vi ikke selv behøver at modificere basisenheden," fortæller Hertwig. "Dette gør engineering-arbejdet lettere, hvilket reducerer udviklingstid og omkostninger." Hvad enten der er tale om standardopsætning eller særlige ønsker fra maskinkonstruktøren, kan snart sagt alle kundekrav implementeres bekvemt og fleksibelt på tilvalgsmodulet. Ud over forskellige kommunikations- og parametreringsgrænseflader står yderligere analoge og hurtige digitale ind- og udgange til disposition for en individuel konfiguration.

Rundstik

Rundstik

Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret på stedet. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.