Vindenergianlæg i et vinterlandskab

Isregistrering på rotorblade Innovativ måleteknik

Overisning af rotorbladene kan ikke blot udgøre en risiko for selve vindenergianlægget, men også være til fare for personer og miljøet. Phoenix Contact tilbyder et pålideligt isregistreringssystem til rotorbladene, som kan øge udbyttet af dine vindenergianlæg. Med vores løsning måles tykkelsen af mulige islag og temperaturen direkte på rotorbladenes overflade.

Anvendelse

For at vindenergianlæg kan levere et maksimalt udbytte, skal en fejlfri anlægstilstand være sikret. Under ekstreme klimatiske betingelser kan der imidlertid dannes is på rotorbladene. Nedfaldende isstykker kan forårsage stor skade. Isansamlinger, der registreres i tide, er en vigtig forudsætning for, at anlægget kan stoppes i tilfælde af fare, og at afisningssystemet kan sættes i gang.

Servicetekniker med ID-S sensor i hånden foran et vindenergianlæg

ID-S: Selvstændigt sensorsystem

Isregistreringssystem (ID-­S) Løsningen til isregistrering

Isregistreringssystemet fra Phoenix Contact måler tykkelsen af isansamlingen på rotorbladene og sikrer en pålidelig drift af dit vindenergianlæg. Analysealgoritmen, der er certificeret af DNV GL, afgør, om driften kan fortsættes, eller om vindenergianlægget skal kobles fra. Analyseenheden leveres som komplet styretavlekoncept eller som integrerbart system.

Sensor:
Sensorerne, der klæbes på, måler islagets tykkelse og temperaturen på ydersiden af rotorbladet. Sensoren forsynes direkte med solenergi og råder over en hukommelseskapacitet på op til 1000 h.

Signalerne fra sensoren sendes trådløst til analyseenheden i nacellen. Den trådløse rækkevidde er her op til 250 m. Hvis det passende antal sensorer er til stede, egner systemet sig til automatisk genstart. Sensorernes trådløse forbindelse gør systemet egnet til nye vindenergianlæg såvel som til opgradering af allerede eksisterende.

Servicetekniker monterer sensor på rotorbladet på et vindenergianlæg

Velegnet som simpel opgradering

Eftermontering:
Sensorernes trådløse forbindelse gør systemet egnet til nye vindenergianlæg såvel som til eftermontering af allerede eksisterende. Udrust dine vindenergianlæg med innovative retrofit-løsninger. Phoenix Contact bistår gerne som din pålidelige partner for optimering af servicearbejder på dine anlæg, hvorved en varig forøgelse af dit udbytte understøttes.

Dine fordele

  • Pålidelig isregistrering takket være måling af islagets tykkelse på rotorbladene
  • Automatisk genstart for maksimalt udbytte
  • Optimeret regulering af vingeopvarmning gennem temperaturmåling
  • Hurtig idriftsættelse, også som opgraderingsløsning, takket være prækonfigurerede komponenter
  • Uafhængig drift, da tilslutning til vindenergianlæggets styring ikke er nødvendig
Personlig kontakt
Nu kan du forespørge om en individuel løsning!
Vi rådgiver dig gerne og afklarer de projektspecifikke krav sammen med dig.
Kontakt os
Vind-team i vinterlandskab foran vindenergianlæg