Indberetningssystem hos Phoenix Contact Platformen til fortrolighed og åbenhed - I alle aktiviteter handler vi med integritet og i overensstemmelse med juridiske og interne retningslinjer.
Hvorfor skal jeg lave en indberetning?
Har du kendskab til nogen skadelig adfærd eller økonomiske og juridiske risici? Til sådanne tilfælde har vi BKMS® indberetningssystemet parat til dig. Den elektroniske platform er oprettet for at kunne rapportere potentielle brud på lovgivning og interne regler. Det gælder ved mistanke om:
- Korruption
- Bedrageri, illoyalitet, underslæb
- Overtrædelse af konkurrenceretten
- Hvidvask af penge
- Brud på loven om beskyttelse af personlige oplysninger
- Tyveri
- Overtrædelse af miljø- og arbejdsmiljøloven
- Tilsidesættelse af sociale standarder og menneskerettigheder
Phoenix Contact arbejder for åben kommunikation. Som regel er din nærmeste foresatte din første kontaktperson, når der opstår fejl eller uregelmæssigheder. Hvis udenforstående tredjeparter oplever fejl eller uregelmæssigheder, skal de kontakte deres kontaktperson hos Phoenix Contact.
BKMS® indberetningssystemet er et certificeret system, som er udstyret med en funktionalitet, der bevarer anonymiteten. Indberetninger foretages efter ønske også uden offentliggørelse af din identitet. Dine meldinger registreres i BKMS® indberetningssystemet og gennemgås af en medarbejder på et internationalt advokatkontor. Hvis der kræves yderligere kommunikation mellem advokaten og dig som indberetter, er dette strengt fortroligt og, hvis det ønskes, anonymt.