I 100 år har vores ingeniørkunst og vores passion for teknologi været vores stærkeste drivkraft.

Klaus Eisert, Phoenix Contact, aktionær
Klaus Eisert

Gennem elektrificering, netsammenkobling og automatisering hjælper vi med at åbne nye tekniske og økonomiske muligheder, der gør folks liv lettere og bedre. Vi vil fortsat tage hensyn til dette krav i fremtiden.

Trendemner

Modulære AC-ladestikdåser

Modulære AC-ladestikdåser

CHARX connect modular kan samles individuelt efter et modulært princip: Vælg mellem runde og firkantede beskyttelseslåg. Du kan eventuelt tilføje LED-statusvisning, temperatursensor og shutter. Stikbare tilslutningsledninger, der er sorteret efter effekt og længde, fuldender pakken.

Ladestikdåser til ladestationer og vægbokse
Kompakte AC-ladekabler

Kompakte AC-ladekabler

CHARX connect eco har fokus på sikker opladning af dit elkøretøj. De særligt kompakte mode 3-ladekabler imponerer med den gennemprøvede Phoenix Contact-kvalitet, en solid haptisk feedback og en fordelagtig pris. De fås i de sædvanlige fire effektklasser fra 3,7 kW til 22 kW.

AC-ladekabler til elbiler og ladestationer
DC-ladekabler uden væskekøling

DC-ladekabler uden væskekøling

Ved hjælp af High Power Charging (HPC) bliver opladning af elbiler ved el-tankstationer mere end velegnet til daglig brug. Selv med HPC-ladekabler uden køling kan der opnås op til 375 A ladestrøm og tilsvarende korte opladningstider. Brug vores nye ladestik CHARX connect professional. Drag fordel af smarte funktioner, ubegrænset sikkerhed og applikationsoptimerede effektvarianter.

DC-ladekabler til lynladestationer
19"-racks til lynopladning

19"-racks til lynopladning

Kun ved at koble de forskellige sektorer er det muligt at foretage CO₂-neutral opladning. De indbyrdes afstemte elementer i effektelektronikken muliggør effektiv konvertering, fordeling og lagring. På denne måde kan elkøretøjer oplades intelligent og hurtigt. Med vores løsning kan du implementere en enkel, økonomisk og landsdækkende infrastruktur af lynopladning.

DC-effektelektronik til lynladestationer
Strømforsyning med sikkerhedsafbryder

Strømforsyning med sikkerhedsafbryder

Strømforsyninger giver en effektiv og pålidelig forsyning til dine applikationer. De nye TRIO POWER-strømforsyninger har en kompakt konstruktion, er nemme at håndtere og indeholder smarte diagnosefunktioner. En valgfrit integreret sikkerhedsafbryder gør TRIO POWER til en allround-enhed inden for maskin- og anlægskonstruktion og sikrer en lang anlægsoppetid.

Strømforsyninger med standardfunktionalitet
Højkompakte Ex i-skilleforstærkere

Højkompakte Ex i-skilleforstærkere

Decentral energiproduktion kræver pladsbesparende og sikre løsninger. De egensikre varianter af MINI Analog Pro-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere giver dig eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik grad af kompakthed. Du kan dække alle opgaver med interferensfri signaloverførsel, spare plads og samtidig sørge for sikkerheden i dit anlæg.

Højkompakte Ex i-skilleforstærkere
Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

På grund af den stigende elektrificering er der behov for mange ekstra elektriske forbindelser. For at øge effektiviteten af din fortrådning i styretavlen tilbyder vi dig med Push-X-teknologien i vores rækkeklemmer en af de hurtigste tilslutningsteknologier på markedet. Tilslut alle typer ledninger manuelt eller automatisk uden kraftanstrengelse og uden værktøj.

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi
Printklemmer med Push-X

Printklemmer med Push-X

Du kan også drage fordel af Push-X-teknologien inden for printkorttilslutningsteknik. Udfør kontaktering af alle typer ledere uden brug af kraft eller værktøj – endda fleksible ledere uden terminalrør.

Printkortstik
Board-to-board-tilslutningsstik

Board-to-board-tilslutningsstik

Det nye Board-to-board-tilslutningsstik leveres med en deling på 1,27 mm og er fuldt kompatibelt. FR 1,27-serien imponerer med datahastigheder på op til 28 Gbit/s og strømstyrker på op til 2,3 A til morgendagens enhedsdesign.

Board-to-board-tilslutningsstik
Printkortstik med en deling på 6,35 mm

Printkortstik med en deling på 6,35 mm

Pladsen på fronten af enheden bliver mindre og mindre på grund af det store antal elektriske tilslutninger. Vores printkortstik i SPC 4-serien med en deling på 6,35 mm er særligt velegnede, når der trods dette stadig skal kunne overføres meget effekt til printkortet. Med forskellige låsemekanismer tilbyder vi dig et passende og sikkert system til din enhedstilslutning.

Printkortstik
Tilslutningsstik til konfektionerede kabler

Tilslutningsstik til konfektionerede kabler

Uanset om det er i produktionen, inden for logistik eller i servicesektoren – processer kan udformes fleksibelt med førerløse transportsystemer (FTS). Vi tilbyder dig indbyrdes afstemte komponenter til komplet elektrificering og automatisering. Med crimp-baserede tilslutningsstik kan der udføres både enhedstilslutninger og stikforbindelser uden printkort. Derudover tilbyder vi dig også en service med færdigkonfektionering af forskellige varer og kabellængder.

Wire-to-board tilslutningsstik
Sikkert jævnstrømsstik

Sikkert jævnstrømsstik

Vi har et samarbejde med Open Direct Current Alliance (ODCA) om mere anvendelse af jævnstrøm til indendørs og udendørs brug. Du kan spare ca. 10 % af energiomkostningerne ved at bruge jævnstrøm til energistrømmen i dit anlæg. Udfordringen med at adskille og forbinde under belastning uden farlige lysbuer er for første gang blevet muliggjort med tilslutningsstik i serien ArcZero.

Jævnstrømsstik
M8-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

M8-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

I de stadig mere netværksbaserede systemer decentraliseres funktionerne, og intelligente enheder og sensorer miniaturiseres. Fleksibel og pladsbesparende kabling opnås med M8-tilslutningsstik til egen konfektionering. Push-Lock tilslutningen muliggør bekvem fortrådning uden værktøj. Det giver dig en enorm tidsbesparelse og en sikker installation.

M8-Push-Lock-tilslutningsstik
SPE-M12-hybridstik

SPE-M12-hybridstik

Ethernet er den førende kommunikationsstandard til datanetværk på virksomheds- og driftskontrolniveau. Med Single Pair Ethernet (SPE) trænger den etablerede teknologi frem på fieldniveauet. Inden for drevteknik, maskinkonstruktion eller robotteknik kan du kombinere data og effekt for sofistikerede IIoT-enheder i ét tilslutningsstik.

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
mGuard-Security-routere

Security-routere til industrielle netværk

At skabe intelligente, netforbundne systemer er nøglen til en bæredygtig fremtid. Produkterne mGuard beskytter mod uautoriseret adgang og hjælper dig med at garantere sikker dataoverførsel – i industriel produktion, på infrastrukturområdet og i energisektoren.

mGuard-Security-routere
IO-Link

IO-Link Safety: den nye standard

Med IO-Link Safety kan du udnytte alle de velkendte IO-Link-fordele. Udvidelsen af IO-Link-teknologien til også at omfatte sikkerhed gør det muligt at forbinde sikkerhedsteknik og automatisering over en universel grænseflade. Dette giver dig mulighed for at skabe nye, producentuafhængige maskin- og anlægskoncepter med sikkerhedsrelaterede sensorer og aktuatorer.

IO-Link Safety
Device and Update Management med OPC UA

Device and Update Management med OPC UA

På grund af den stigende kompleksitet inden for automatisering bliver det mere og mere vanskeligt at holde den anvendte software og Firmware opdateret. Sikkerhedsopdateringer skal distribueres hurtigt i hele netværket. Device and Update Management giver dig mulighed for løbende at opdatere automatiseringsnetværket og lukke sikkerhedshuller. OPC UA kan også holde enheder fra andre producenter opdateret.

PLCnext Community
Modulære AC-ladestikdåser

CHARX connect modular kan samles individuelt efter et modulært princip: Vælg mellem runde og firkantede beskyttelseslåg. Du kan eventuelt tilføje LED-statusvisning, temperatursensor og shutter. Stikbare tilslutningsledninger, der er sorteret efter effekt og længde, fuldender pakken.

Ladestikdåser til ladestationer og vægbokse

Kompakte AC-ladekabler

CHARX connect eco har fokus på sikker opladning af dit elkøretøj. De særligt kompakte mode 3-ladekabler imponerer med den gennemprøvede Phoenix Contact-kvalitet, en solid haptisk feedback og en fordelagtig pris. De fås i de sædvanlige fire effektklasser fra 3,7 kW til 22 kW.

AC-ladekabler til elbiler og ladestationer

DC-ladekabler uden væskekøling

Ved hjælp af High Power Charging (HPC) bliver opladning af elbiler ved el-tankstationer mere end velegnet til daglig brug. Selv med HPC-ladekabler uden køling kan der opnås op til 375 A ladestrøm og tilsvarende korte opladningstider. Brug vores nye ladestik CHARX connect professional. Drag fordel af smarte funktioner, ubegrænset sikkerhed og applikationsoptimerede effektvarianter.

DC-ladekabler til lynladestationer

19"-racks til lynopladning

Kun ved at koble de forskellige sektorer er det muligt at foretage CO₂-neutral opladning. De indbyrdes afstemte elementer i effektelektronikken muliggør effektiv konvertering, fordeling og lagring. På denne måde kan elkøretøjer oplades intelligent og hurtigt. Med vores løsning kan du implementere en enkel, økonomisk og landsdækkende infrastruktur af lynopladning.

DC-effektelektronik til lynladestationer

Strømforsyning med sikkerhedsafbryder

Strømforsyninger giver en effektiv og pålidelig forsyning til dine applikationer. De nye TRIO POWER-strømforsyninger har en kompakt konstruktion, er nemme at håndtere og indeholder smarte diagnosefunktioner. En valgfrit integreret sikkerhedsafbryder gør TRIO POWER til en allround-enhed inden for maskin- og anlægskonstruktion og sikrer en lang anlægsoppetid.

Strømforsyninger med standardfunktionalitet

Højkompakte Ex i-skilleforstærkere

Decentral energiproduktion kræver pladsbesparende og sikre løsninger. De egensikre varianter af MINI Analog Pro-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere giver dig eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik grad af kompakthed. Du kan dække alle opgaver med interferensfri signaloverførsel, spare plads og samtidig sørge for sikkerheden i dit anlæg.

Højkompakte Ex i-skilleforstærkere

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

På grund af den stigende elektrificering er der behov for mange ekstra elektriske forbindelser. For at øge effektiviteten af din fortrådning i styretavlen tilbyder vi dig med Push-X-teknologien i vores rækkeklemmer en af de hurtigste tilslutningsteknologier på markedet. Tilslut alle typer ledninger manuelt eller automatisk uden kraftanstrengelse og uden værktøj.

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Printklemmer med Push-X

Du kan også drage fordel af Push-X-teknologien inden for printkorttilslutningsteknik. Udfør kontaktering af alle typer ledere uden brug af kraft eller værktøj – endda fleksible ledere uden terminalrør.

Printkortstik

Board-to-board-tilslutningsstik

Det nye Board-to-board-tilslutningsstik leveres med en deling på 1,27 mm og er fuldt kompatibelt. FR 1,27-serien imponerer med datahastigheder på op til 28 Gbit/s og strømstyrker på op til 2,3 A til morgendagens enhedsdesign.

Board-to-board-tilslutningsstik

Printkortstik med en deling på 6,35 mm

Pladsen på fronten af enheden bliver mindre og mindre på grund af det store antal elektriske tilslutninger. Vores printkortstik i SPC 4-serien med en deling på 6,35 mm er særligt velegnede, når der trods dette stadig skal kunne overføres meget effekt til printkortet. Med forskellige låsemekanismer tilbyder vi dig et passende og sikkert system til din enhedstilslutning.

Printkortstik

Tilslutningsstik til konfektionerede kabler

Uanset om det er i produktionen, inden for logistik eller i servicesektoren – processer kan udformes fleksibelt med førerløse transportsystemer (FTS). Vi tilbyder dig indbyrdes afstemte komponenter til komplet elektrificering og automatisering. Med crimp-baserede tilslutningsstik kan der udføres både enhedstilslutninger og stikforbindelser uden printkort. Derudover tilbyder vi dig også en service med færdigkonfektionering af forskellige varer og kabellængder.

Wire-to-board tilslutningsstik

Sikkert jævnstrømsstik

Vi har et samarbejde med Open Direct Current Alliance (ODCA) om mere anvendelse af jævnstrøm til indendørs og udendørs brug. Du kan spare ca. 10 % af energiomkostningerne ved at bruge jævnstrøm til energistrømmen i dit anlæg. Udfordringen med at adskille og forbinde under belastning uden farlige lysbuer er for første gang blevet muliggjort med tilslutningsstik i serien ArcZero.

Jævnstrømsstik

M8-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

I de stadig mere netværksbaserede systemer decentraliseres funktionerne, og intelligente enheder og sensorer miniaturiseres. Fleksibel og pladsbesparende kabling opnås med M8-tilslutningsstik til egen konfektionering. Push-Lock tilslutningen muliggør bekvem fortrådning uden værktøj. Det giver dig en enorm tidsbesparelse og en sikker installation.

M8-Push-Lock-tilslutningsstik

SPE-M12-hybridstik

Ethernet er den førende kommunikationsstandard til datanetværk på virksomheds- og driftskontrolniveau. Med Single Pair Ethernet (SPE) trænger den etablerede teknologi frem på fieldniveauet. Inden for drevteknik, maskinkonstruktion eller robotteknik kan du kombinere data og effekt for sofistikerede IIoT-enheder i ét tilslutningsstik.

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

mGuard-Security-routere

At skabe intelligente, netforbundne systemer er nøglen til en bæredygtig fremtid. Produkterne mGuard beskytter mod uautoriseret adgang og hjælper dig med at garantere sikker dataoverførsel – i industriel produktion, på infrastrukturområdet og i energisektoren.

mGuard-Security-routere

IO-Link

Med IO-Link Safety kan du udnytte alle de velkendte IO-Link-fordele. Udvidelsen af IO-Link-teknologien til også at omfatte sikkerhed gør det muligt at forbinde sikkerhedsteknik og automatisering over en universel grænseflade. Dette giver dig mulighed for at skabe nye, producentuafhængige maskin- og anlægskoncepter med sikkerhedsrelaterede sensorer og aktuatorer.

IO-Link Safety

Device and Update Management med OPC UA

På grund af den stigende kompleksitet inden for automatisering bliver det mere og mere vanskeligt at holde den anvendte software og Firmware opdateret. Sikkerhedsopdateringer skal distribueres hurtigt i hele netværket. Device and Update Management giver dig mulighed for løbende at opdatere automatiseringsnetværket og lukke sikkerhedshuller. OPC UA kan også holde enheder fra andre producenter opdateret.

PLCnext Community