Sensordataregistrering inden for produktion

FL BLE 1300 Integration af industrielle Bluetooth Low Energy-sensorer

FL BLE 1300 muliggør integrering af Bluetooth Low Energy-sensorer i industrielle styringer og IoT-systemer. De registrerede driftsrelevante data og informationer danner grundlaget for innovative IoT-applikationer, som du kan optimere dine produktionsprocesser med.

FL BLE 1300 kan her fungere som en Bluetooth Low Energy-kommunikationsgrænseflade til dataudveksling mellem styring og sensorer, eller den kan udføre enkle sammenligninger af tærskelværdier autonomt.

Dine fordele

  • Pålidelig drift med lang levetid, også i industrielle omgivelser
  • Fremtidssikret tilslutning af næsten alle Bluetooth Low Energy-sensorer
  • Individuel og nøjagtigt tilpasset integrering i dit system.
Det kompakte trådløse modul FL BLE 1300 set fra siden

Det kompakte trådløse modul FL BLE 1300 muliggør pladsbesparende anvendelse i industrielle omgivelser

FL BLE 1300 er udviklet til industriel anvendelse

Det kompakte trådløse FL BLE 1300-modul med integreret antenne kan placeres næsten hvor som helst. Med kapslingsklasse IP65, industrielt temperaturområde og robuste M12-tilslutninger er enheden også velegnet til barske miljøforhold - lige der, hvor sensorerne er placeret.

Den enkle montage over to boringer direkte ind i en husvæg sparer tid og penge.

Kvindelig medarbejder ved arbejdsplads med robot

Den generiske attribut-profil (GATT) muliggør enkel og fleksibel adgang til sensordataene

Bluetooth Low Energy er en fremtidssikret standard

Bluetooth Low Energy er førstevalget ved trådløs kommunikation med sensorer. Det lave energibehov muliggør konstruktion af batteridrevne sensorer med meget lang løbetid.

Den generiske attribut-profil (GATT) muliggør enkel og fleksibel adgang til sensordataene. Standarden Bluetooth Low Energy 5 muliggør aktuelle krypteringsmetoder og er derved bagudrettet kompatibel med sensorer i standarden Bluetooth Low Energy 4.2 og 4.0.

Fleksibel kommunikation med BLE 1300

Adgang til op til otte sensorer med en BLE 1300

Fleksibel kommunikation med FL BLE 1300

Adgang til BLE 1300 og dermed op til otte sensorer via TCP sørger for en enkel og fleksibel integration til næsten alle styringer og PC-baserede softwaresystemer. Således lukker det trådløse modul hullet mellem sensor og maskine.

Alternativt kan BLE 1300 også udføre enkle overvågningsopgaver selvstændigt uden en ekstra PLC. Den integrerede koblingsudgang indstilles derefter afhængigt af fleksibelt konfigurerbare sensorværdier.

Anvendelse af FL BLE 1300

Predictive Maintenance ved motorer
Produktionslinje med samarbejde mellem menneske og maskine
Integration af Bluetooth Low Energy-sensorer
Predictive Maintenance ved motorer

Analyse af sensordata såsom vibration eller temperatur over lange tidsrum kan levere indikationer af slid i processer. Et slidt leje bliver varmt, vibrerer mere og frembringer en anden støj.

Sådanne ændringer kan bruges til at identificere slidte komponenter, før de falder helt ud. En udskiftning kan planlægges korrekt og forårsager ikke nedetid i systemet. På denne måde kan penge spares ved hjælp af sensordata.

Produktionslinje med samarbejde mellem menneske og maskine

Ved kritiske komponenter skal du dokumentere bestemte parametre allerede under produktionsprocessen. Dette kan være tilspændingsmomentet på en skrue eller dimensioneringsnøjagtigheden af ​​den installerede komponent.

Meget værktøj og måleudstyr har i forvejen integreret et trådløst Bluetooth low energy-interface. Nu kan disse data let bruges og behandles af dit automatiserings- eller IoT-system.

Integration af Bluetooth Low Energy-sensorer

Adgang til BLE 1300 og dermed op til otte sensorer via TCP sørger for en enkel og fleksibel integration til næsten alle styringer og PC-baserede softwaresystemer.

Således lukker det trådløse modul hullet mellem sensor og maskine. Alternativt kan BLE 1300 også udføre enkle overvågningsopgaver selvstændigt uden en ekstra PLC.

Referencevideo: FL BLE 1300 i brug

FL BLE 1300: Integration af industrielle Bluetooth Low Energy-sensorer
FL BLE 1300: Integration af industrielle Bluetooth Low Energy-sensorer MovingImage