Stikbare rækkeklemmer med system
De stikbare rækkeklemmer COMBI fra Phoenix Contact har en standardiseret stikzone.
Således sikrer de en enkel og tidsbesparende fortrådning. Som noget nyt til den gennemprøvede, ensartede stikzone har LP-COMBI tilslutningsstik med Push-in teknologi nu vippearm til nem integrering af færdigkonfektionerede ledninger.
Det er muligt at tilslutte forskellige ledningstyper med og uden terminalrør. Push-in teknologien med vippearm gør det muligt at håndtere stikket nemt og kraftbesparende med én hånd. Takket være det alsidige aflåsningstilbehør kan kontaktsystemet modstå selv kraftige vibrationer. Produktprogrammet omfatter færdigkonfektionerede stik med op til 15 poler i et mærketværsnit på 2,5 mm². De individuelt konfigurerbare stik giver en høj grad af fleksibilitet. Varianterne til egen konfektionering bruges til modulær opbygning til individuelle applikationer.