Plug-and-Play-opgradering uden genfortrådning: Med Varioface kan I/O-signaler migreres hurtigt og sikkert

27.02.2026
Varioface Migration Solution

Med den nye Varioface Migration Solution præsenterer Phoenix Contact en fuldstændig plug-in-løsning til en effektiv opgradering til ET 200SP HA-styringen. Integrationen er problemfri og kræver ingen ændringer af styretavlen eller ændringer af den eksisterende ledningsføring.

Dette reducerer ledningsfejl, sænker antallet af loop-kontroller og minimerer udfaldstider. Brugerne nyder godt af en økonomisk og pålidelig modernisering af deres systemer. Varioface Migration Solution består af migrationsmoduler, der er specielt skræddersyet til I/O-kortene, færdigkonfektionerede kabelsæt og et monteringsstativ, der giver et andet installationsniveau foran kabelkanalerne. Det gør det muligt at udskifte ET 200M/S7-300 med den strukturelt højere ET 200SP HA uden yderligere justeringer. En genial udtræks- og vippemekanisme forenkler installationen af migreringsmodulerne i det bageste område og gør servicearbejdet lettere. For enkel og sikker 1:1-signaloverførsel tilsluttes frontstikkene direkte til de tilsvarende migreringsmoduler ved hjælp af den eksisterende ledningsføring. Specifikke kabelsæt fører signalerne til ET 200SP HA. Plug-and-Play-princippet reducerer udfaldstiden i processen betydeligt og gør det muligt at sætte systemet i drift igen hurtigt.

Sortimentet af Varioface Migration Solution understøtter analoge og digitale I/O-kort med 20- eller 40-polede ET 200M/S7-300-frontstik i 24 V- og 120 V/230 V-versioner. De halogenfri kabelsæt tilbyder tilslutningsmuligheder via D-SUB-tilslutningsstik eller Push-in tilslutningsteknik. Opgraderingen er lige så nem at gennemføre for applikationer med eksisterende Varioface-systemkabling: Det er kun systemkablerne, der skal udskiftes. Ledningsføringerne og andre komponenter forbliver uændrede, hvilket reducerer procesafbrydelser og forenkler planlægningen.

Phoenix Contact leverer også helt stikbare systemkabelløsninger til nye installationer. Kombinationen af frontadaptere, systemkabler og overgangsmoduler muliggør hurtig, klar og fejlfri fortrådning med tidsbesparelser på op til 90 procent sammenlignet med fortrådning med en enkelt ledning. Varioface Migration Solution og den styringsspecifikke systemkabling udgør et integreret system til hurtig og omkostningseffektiv systemmodernisering eller nye installationer. Konceptet bidrager til høj anlægsoppetid og sikrer langsigtet investeringssikkerhed.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management